Monimateriaaliset pistosahanterät
Pistosahanterä SP 108 (5) yleinen Tuotenumero: 2332311

Bimetalliset pistosahanterät metallin ja muovin leikkaukseen
- Tuoteluokka: Premium
- Pohjamateriaali: Eri materiaaleja, Teräs, Ei-rautametalli, Puu, Naulainen puu, Muovi
- Terän ominaisuudet: Yleiskäyttöinen
premium
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 2.4-5 mm
Hammassegmentin pituus
- 108 mm
Terän pituus
- 132 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
16,98 EUR /1 kpl - 25 kpl
5,96 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
84,90 EUR
16,98 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Premium
Pohjamateriaali
Eri materiaaleja, Teräs, Ei-rautametalli, Puu, Naulainen puu, Muovi
Terän ominaisuudet
Yleiskäyttöinen
Terän materiaali
BIM Bi-metalli
Hammasta/tuuma
5-10
Hammastyyppi
Jyrsitty, Sivun haritus
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
2.4-5 mm
Hammassegmentin pituus
108 mm
Terän pituus
132 mm
Dokumentit ja videot
pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Leikkaa enemmän samalla terällä – ei terän vaihtamiseen vaadittuja keskeytyksiä erityisen kestävän bimetallirakenteen ansiosta
- Nopeimmat metallin leikkaukset – progressiiviset ja hiotut karbidihampaat leikkaavat vaativan metallin läpi nopeampi kuin muut Hilti-terät
Sovellukset
- Nopea teräksen, alumiinin, naulaisen puun ja muovin katkaisu
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike