Karbidikärkiset pistosahanterät ruostumattomaan teräkseen
Pistosahanterä SPX 59 (5) stainless stee Tuotenumero: 2332313

Pitkäikäiset Tungsten-karbidikärkiset pistosahanterät ruostumattoman teräksen leikkaamiseen
- Tuoteluokka: Ultimate
- Pohjamateriaali: Ruostumaton teräs
- Terän ominaisuudet: Tarkka leikkaus, Pitkä käyttöikä, Karbidikärkinen
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 1.1 mm
Hammassegmentin pituus
- 59 mm
Terän pituus
- 83 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
118,95 EUR
23,79 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Ultimate
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs
Terän ominaisuudet
Tarkka leikkaus, Pitkä käyttöikä, Karbidikärkinen
Terän materiaali
HM Karbidi
Hammasta/tuuma
24
Hammastyyppi
Karbidi, Hiottu
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
1.1 mm
Hammassegmentin pituus
59 mm
Terän pituus
83 mm
Dokumentit ja videot
pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Poikkeuksellisen kestävät ja lämmönkestävät pistosahanterät ammattilaisille, jotka haluavat säästää työvoimaa leikatessa ruostumatonta terästä
- Minimoi teräshukat – terän pienemmät hampaat helpottavat pistosahan ohjausta tarkempia ja suoria leikkauksia varten
- Ensiluokkainen käyttöikä – Tungsten-karbidikärkiset terämme kestävät jopa 20 kertaa pidempään kuin muut Hiltin pistosahanterät
Sovellukset
- Ruostumattoman teräslevyn, putkien ja profiilien tarkka leikkaus
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike