Pistosahanterät ohueen metalliin
Pistosahanterä P 67 (25) thin metal Tuotenumero: 2332329

Pistosahanterät 1-3 mm paksuisten (1/16" - 1/8") metallilevyjen ja profiilien leikkaamiseen
- Tuoteluokka: Standard
- Pohjamateriaali: Hiiliteräs, Seostamaton teräs, Metallilevy
- Terän ominaisuudet: Tarkka leikkaus, Suora leikkaus, Taloudellinen
standard
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 1.1 - 1.5 mm
Hammassegmentin pituus
- 67 mm
Terän pituus
- 92 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
4,82 EUR /1 kpl - 25 kpl
3,85 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
96,25 EUR
3,85 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Standard
Pohjamateriaali
Hiiliteräs, Seostamaton teräs, Metallilevy
Terän ominaisuudet
Tarkka leikkaus, Suora leikkaus, Taloudellinen
Terän materiaali
HSS
Hammasta/tuuma
17-23
Hammastyyppi
Jyrsitty, Aaltomainen haritus
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
1.1 - 1.5 mm
Hammassegmentin pituus
67 mm
Terän pituus
92 mm
Dokumentit ja videot
pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Taloudelliset pistosahanterät on suunniteltu ohuiden lävistämättömien metallilevyjen profiilien tasaiseen leikkaamiseen
- Parempi hallinta leikkauksen aikana – nopea terästerä tasaisempaa ja suoraa leikkausta varten
Sovellukset
- Ohuiden lävistämättömien teräs-/metalliputkien, profiilien ja levyjen suora leikkaus
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike