Karbidikärkiset pistosahanterät kuitumateriaaleihin ja laastin
Pistosahanterä SPX 75 (5) fiber+plaster Tuotenumero: 2332336

Pitkäikäiset Tungsten-karbidikärkiset pistosahanterät kuitumateriaalien ja laastin leikkaamiseen
- Tuoteluokka: Ultimate
- Pohjamateriaali: Väliseinä, Kuitusementtilevy, Kuitulevy, Kipsilevy, Laasti, Betoni (kevytbetoni)
- Terän ominaisuudet: Karbidikärkinen, Nopea katkaisu, Pitkä käyttöikä
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 4 mm
Hammassegmentin pituus
- 75 mm
- 105 mm
Terän pituus
- 100 mm
- 132 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
135,55 EUR
27,11 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Ultimate
Pohjamateriaali
Väliseinä, Kuitusementtilevy, Kuitulevy, Kipsilevy, Laasti, Betoni (kevytbetoni)
Terän ominaisuudet
Karbidikärkinen, Nopea katkaisu, Pitkä käyttöikä
Terän materiaali
HM Karbidi
Hammasta/tuuma
6
Hammastyyppi
Karbidi, Hiottu, Sivun haritus
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
4 mm
Hammassegmentin pituus
75 mm
Terän pituus
100 mm
Dokumentit ja videot
pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Poikkeuksellisen kestävät pistosahanterät ammattilaisille, jotka haluavat sääsää työvoimaa leikatessa väliseiniä, kevytbetonia ja sementtikuitulevyjä
- Ensiluokkainen kestävyys – Tungsten-karbidikärkiset terämme kestävät jopa 20 kertaa pidempään kuin muut Hiltin pistosahanterät
- Nopea leikkaus – suuret ja hiotut karbidihampaat karkeiden materiaalien nopeampaan leikkaamiseen
Sovellukset
- Väliseinän, kipsilevyn, sementtikuitulevyn ja kevytbetonin suora ja tarkka leikkaus
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike