Karbidipistosahanterät laminaattiin
Pistosahanterä SPX 67 (5) laminate Tuotenumero: 2332339

Pitkäkestoiset Tungsten-karbidikärkiset pistosahanterät suuripaineisen laminaatin katkaisuun
- Tuoteluokka: Ultimate
- Pohjamateriaali: Suuripaineinen laminaatti, Laminoitu levy
- Terän ominaisuudet: Suora leikkaus, Tarkka leikkaus
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 1.8 mm
Hammassegmentin pituus
- 67 mm
Terän pituus
- 92 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
123,40 EUR
24,68 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Ultimate
Pohjamateriaali
Suuripaineinen laminaatti, Laminoitu levy
Terän ominaisuudet
Suora leikkaus, Tarkka leikkaus
Terän materiaali
HM Karbidi
Hammasta/tuuma
14
Hammastyyppi
Karbidi, Hiottu
Varsi
Yksiolkainen varsi (T-varsi)
Hammasjako
1.8 mm
Hammassegmentin pituus
67 mm
Terän pituus
92 mm
Dokumentit ja videot
pdf SJB valikoimaesittely_0622_g_en_2023, englanti [ 715.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Poikkeuksellisen kestävät pistosahanterät ammattilaisille, jotka haluavat säästää työvoimaa leikatessa HPL- ja laminaattilattioita
- Ensiluokkainen käyttöikä – Tungsten-karbidikärkiterämme kestävät jopa 20 kertaa pidempään kuin Hiltin bimetalliset pistosahanterät
- Pitempään kestävä terävyys – vastaan suunnatut hiotut karbidihampaat kestävät paremmin laminaattimateriaalien suurta hankausta
Sovellukset
- Laminaattilattian ja suuripaineisten laminaattipaneelien (HPL) puhdas leikkaus
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike