Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Puun pyörösahanterä mäntätoiminnolla

Pyörösahanterä SCBW WUR SPX 165 A Tuotenumero: 2361741

Huippusuorituskykyinen pyörösahanterä mäntätoiminnolla puulle, sisältää karbidihampaat, jotka leikkaavat nopeammin, kestävät pidempään ja maksimoivat tuottavuuden akkutoimisissa upotussahoissa

  • Terän ominaisuudet: Erityinen akkutoimiseen, Pitkä käyttöikä, Ultraohuiden urien tekniikka, Karbidikärkinen
  • Terän halkaisija: 165 mm
  • Hampaiden määrä: 24
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Terän halkaisija
  • 165 mm
Hampaiden määrä
  • 24
Pakkauskoko
  • 1 kpl

    89,67 EUR /1 kpl
  • 5 kpl

    72,71 EUR /1 kpl
    Paras hinta
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
89,67 EUR
89,67 EUR
/
1 kpl