Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Pistosahanterät eristeille

Pistosahanterä SP 25 (2) eristys Tuotenumero: 2421899

Pistosahanterät eristemateriaalien tarkkaan ja nopeaan leikkaukseen – leikkaussyvyys jopa 150 mm

  • Tuoteluokka: Premium
  • Pohjamateriaali: Mineraali, Eristys
  • Terän ominaisuudet: Nopea katkaisu, Puhdas katkaisu
premium

Tuotevaihtoehdot

Hammassegmentin pituus
  • 220 mm
Terän pituus
  • 250 mm
Pakkauskoko
  • 2 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
53,42 EUR
26,71 EUR
/
1 kpl