Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Prokit

Laukku PKC 18-H

Tuotenumero: 2437399

Suuri puolileveä työkalulaukku, jonka tilavuus on 4,5 gallonaa | 18 litraa ja jossa on iskunkestävä rakenne, IP65-luokitus ja limittäislukitusjärjestelmä yhdellä kädellä tapahtuvaan käyttöön (modulaarinen ProKit-säilytysjärjestelmä)

  • Koko: L
  • Mitat (PxLxK): 389 x 275 x 295 mm
  • Sisämitat: 283 x 229 x 227 mm

Rakenna oma ProKit -järjestelmä

Tutustu loputtomiin mahdollisuuksiin ProKit modulaaristen säilytysratkaisujen avulla.

Rakenna oma
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
Ongelmia hinnan latauksen kanssa

Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä