Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Prokit

Crate PKC 37-O

Tuotenumero: 2441669

Suuri työkalulaatikko, jonka tilavuus on 9,5 gallonaa | 37 litraa ja jossa on iskunkestävä rakenne ja limittäislukitusjärjestelmä yhdellä kädellä tapahtuvaan käyttöön (modulaarinen ProKit-säilytysjärjestelmä)

  • Koko: L
  • Mitat (PxLxK): 378 x 545 x 279 mm
  • Sisämitat: 288 x 498 x 259 mm

Rakenna oma ProKit -järjestelmä

Tutustu loputtomiin mahdollisuuksiin ProKit modulaaristen säilytysratkaisujen avulla.

Rakenna oma
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
Ongelmia hinnan latauksen kanssa

Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä