Miksi palontorjunta on tärkeää

Palosuojaustekniikoiden ymmärtäminen voi auttaa pelastamaan ihmishenkiä ja suojaamaan omaisuuttasi

Tulipalojen syyt vaihtelevat, ne ovat arvaamattomia, eikä rakennuksen suunnittelija voi usein niihin vaikuttaa. Ne vaarantavat ihmishenkien lisäksi myös omaisuuden. Tulipalon sytyttyä sen vaikutusta voidaan kuitenkin kontrolloida aktiivisen ja passiivisen palontorjunnan avulla. Tämä artikkeli kertoo, miten Hiltin passiivisen palontorjunnan maailmanlaajuinen asiantuntemus tukee sinua rakennushankkeittesi kaikissa vaiheissa.

 
1 / 4
Passiivinen palontorjunta rakennusten palo-osastoinnin avulla [en]

Tehokas palo-osastointi tarkoittaa, että lattioiden ja seinien läpiviennit tiivistetään käyttämällä soveltuvia passiivisia palokatkotuotteita. Tuotevalikoima vaihtelee modulaarisista palokatkoista palokatkotyynyihin ja -vaahtoihin, ja niiden avulla luodaan savun-, liekin- ja vedenkestävän este, joka pysäyttää palon etenemisen palavasta tilasta. Tässä videossa asiantuntijamme kertoo, mitkä ovat riittämättömän passiivisen paloturvallisuuden seuraukset ja vastuut.

2 / 4
Ensiluokkainen tuki kaikille rakennussuunnittelijoille [en]

On tärkeää sisällyttää palontorjunta mukaan heti rakennushankkeen suunnittelun alkuvaiheessa. Näin varmistetaan tuotteiden asianmukainen asennus, mikä säästää aikaa ja helpottaa töiden koordinointia. Tehtävä on monimutkainen myös kokeneille ammattilaisille. Hilti tarjoaa teknistä tukea, hyväksyntäasiakirjoja, suunnitteluohjelmistoja ja erityiskoulutusta helpottaakseen työtäsi.

3 / 4
Sisäiset testit kansainvälisiä hyväksyntöjä varten [en]

Hilti suorittaa perusteellisia palotestejä sisäisessä laboratoriossaan tiukimpien kansainvälisten standardien (esim. ASTM ja EN) mukaan. Tämän lisäksi suoritamme jatkuvia lisätestauksia - esimerkiksi liike-, seismisiä, akustisia ja ympäristötestauksia - esivalmisteisilla, kansainvälisesti hyväksytyillä palokatkoratkaisuillamme. Seuraa tosielämän palotestiä testausuunissa tältä videolta.

4 / 4
Yhteistyökumppani vuosikymmenten kokemuksella [en]

Riippumatta projektistasi ja palonsuojaustarpeistasi, Hiltin maailmanlaajuinen asiantuntijaverkosto tarjoaa niihin ratkaisut. Kolmen vuosikymmenen kokemus paikallisista määräyksistä ja ohjeistuksista on tehnyt Hiltistä kumppanin, joka ratkaisee ongelmasi käytännössä missä tahansa projektissa. Tutustu uusimpiin tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tuotantolaitoksiimme.

OIKEAN PALONTORJUNTARATKAISUN VALINTA

  • Firestop block CFS-BL (2062863)

    Palokatkotiilet

    Esimuotoillut, uudelleenkäytettävät pehmeät palokatkotiilet - helpot asentaa ja purkaa

    Lue lisää
    easy sleeve

    Palokatkokaulukset

    Esivalmisteiset palokatkotuotteet kaapeleiden optimaaliseen hallintaan

    Lue lisää
    Hilti palokatkomassa FS-ONE

    Palokatkomassat

    Muovi- ja metalliputkiin

    Lue lisää
    Firestop Cast-in Device

    Valuun jätettävät palokatkot

    Muovi- ja metalliputkiin lattiasovelluksissa

    Lue lisää
    Hilti CFS palokatkotulppa

    Palokatkotulpat

    Kaapeli- ja kaapelinippujen tiivistäminen lattia- ja seinäläpivienneissä

    Lue lisää
    Hilti CFS-C P Palokatkomansetit

    Palokatkomansetit

    Muodostavat paloa ja savua torjuvan sulun palavien muoviputkien läpivienteihin

    Lue lisää
    Hilti CP 660 Palokatkovaahto

    Palokatkovaahto

    Pieniin ja keskisuuriin läpivienteihin

    Lue lisää
    Hilti CP 660 Palokatkovaahto

    Palokatkovaahto

    Pieniin ja keskisuuriin läpivienteihin

    Lue lisää

Palontorjunta

Kaikki mitä sinun tulee tietää vahinkojen hallinnasta tulipalon aikana

Jaa