- Etusivu
- Palvelut & Ratkaisut
- Hiltin palvelut
- Palontorjunta
- Palokatkot puurakenteissa
Palokatkot puutalorakennuksissa
Suorat asennusratkaisut - ilman massaa tai vaahtoa
Passiivinen palontorjunta on avainasemassa
Puutalorakentamisessa massiivipuu ja erityisesti ristiinliimattu puu (CLT) ovat yhä yleisemmin käytettyjä materiaaleja korkeissa rakennuksissa hyvän kantavuutensa, palonkestonsa ja keveytensä ansiosta.
Puu myös palaa hitaasti eikä pala koskaan kokonaan tulipalotilanteessa, sillä puun hiiltyminen toimii luonnollisena palonesteenä. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä varmistamaan asukkaiden turvallisuutta.
Passiivisen palosuojauksen tärkeys
Passiivinen palontorjunta on elintärkeää, kun halutaan suunnitella turvallisempi ja määräysten mukainen rakennus. Palo-osastointi on yleinen turvallisuusvaatimus, jota sovelletaan kaikkiin rakennuksiin riippuen niiden korkeudesta ja käyttöluokasta. Yleisin ongelma palo-osastoinnissa on silloin, kun talotekniikka joudutaan tekemään lattian tai seinän läpi.
Tämä vaatii riittäviä passiivisia palosuojaustoimenpiteitä aukkojen tiivistämiseksi. Tulipalon aikana palavuudessa on merkittävä ero kun puuta verrataan betoniin tai kipsilevyyn. Massiivipuu, esimerkiksi CLT, hiiltyy noin 0,7 mm minuutissa. Puun palamisen aiheuttaman aukon täyttämiseksi ja savun ja tulipalon leviämisen estämiseksi kaikkien palo-osastoitujen seinien ja lattioiden aukot on suljettava laajentuvalla materiaalilla.
Optimoitu rakentamisprosessi
Tähän asti palokatkoratkaisujen suunnittelu puuhun on ollut vaikea alue rakennusmääräyksissä. Hyväksytyn palokatkoratkaisun puuttuessa oletusvalintana puuhun on tällä hetkellä palokatkomassa. Se heikentää merkittävästi tuottavuutta, sillä asennus ja kovettuminen vievät aikaa.
Esimuotoilut kuivaratkaisumme voidaan asentaa suoraan puuhun, jolloin massaa ei tarvita. Tämä tarkoittaa, että palokatkot voidaan asentaa esivalmistettuihin puuelementteihin jo tehtaalla, jolloin rakennusaika työmaalla voi lyhentyä puoleen.
Vertaa perinteistä palokatkomassalla tehtyä ratkaisua (vasemmalla) ja kuivaa Hilti palokatkoratkaisua (oikealla).
Innovatiivisia ratkaisuja vaativiin käyttökohteisiin
Talotekniikan asennukset voivat olla hyvin monimutkaisia, mikä tekee palontorjunnasta haastavaa. Eurooppalaiset ja kansalliset testauslaitokset ovat sertifioineet Hiltin palokatkoratkaisuja CLT- ja rankarakennejärjestelmiin.
Esimuotoilut palokatkotuotteet soveltuvat erityisen hyvin puurakennuksiin, koska ne ovat suoraan asennettavissa, vähentävät asennukseen liittyviä riskejä ja parantavat tuottavuutta.
Hyödyt:
- Paloluokitus jopa 90 minuttia (CLT- ja rankarakenteet)
- Nopea ja siisti asennus
- Helppo tarkastaa
Suora asennus ilman muottitöitä
Sähkösovellukset
Ratkaisut sähkökaapeleille ja kaapelinipuille:
LVIS-sovellukset
Ratkaisut juomavesi-, jätevesi- ja lämmitysputkille:
Hilti CFS-B palokatkokääre Hilti CFS-C EL joustava palokatkomansetti
Yhdistelmäläpiviennit
Ratkaisut suuriin aukkoihin (putket, kaapelit ja kaapelihyllyt):
Palokatkojen yhteistyökumppanisi
Sovellusten hyväksynnät
Pitkälle kehitettyihin palotesteihin perustuvat tuotteemme on hyväksytty laajaan valikoimaan palokatkosovelluksia puurakenteissa.
Hiltin palokatkoratkaisujen eurooppalaiset (ETA) ja kansalliset tekniset hyväksynnät, jotka perustuvat auktorisoidun testauslaitoksen antamiin hyväksyntöihin yhdistettyinä insinöörilausuntoihimme tekevät suunnittelusta ja rakentamisprosesseista helpompia ja nopeampia kuin koskaan.
Tehokas ja tilaa säästävä suunnittelu
Vaatimustenmukaisen tuotevalikoiman ja järjestelmän käyttö lisää merkittävästi suunnitteluprosessin tehokkuutta. Ratkaisut on testattu läpivientien minimietäisyydellä, jolloin käyttöön jää enemmän tilaa.
Nopeaa suunnitteluprosessia tukee monipuolinen ja laaja teknisten piirustusten kirjasto sisältäen kaikki keskeiset yksityiskohdat, jotka yleensä hautautuvat hyväksyntätekstien joukkoon.
Hyödylliset insinöörilausunnot
Puu ei ole standardoitu pohjamateriaali kuten betoni. Tämä tekee jokaisesta sovelluksesta erilaisen.
Vaikka hyväksyntämme kattavat monenlaiset sovellukset, on joitakin hankekohtaisia tarpeita, joita ei välttämättä ole hyväksytty kansainvälisissä ohjeistuksissa. Tällöin asiantuntijamme auttavat laatimalla insinöörilausuntoja hankekohtaisiin ratkaisuihin, jotka kattavat kaikkein vaativimmat palokatkosovellukset.
Testaus alan johtavien valmistajien kanssa
Teemme tiivistä yhteistyötä kansainvälisten puuvalmistajien kanssa näiden seinä- ja lattiasovellusten palotestauksessa. Räätälöidyillä testeillämme tuemme heidän asiakkaitaan tarjoamalla palokatkojärjestelmän lähes kaikkiin heidän tarvitsemiinsa läpivienteihin.
Tukipalvelua ja konsultointia paikan päällä
Rakennusvaiheessa, joko tuotantolaitoksessa tai työmaalla, kokeneet insinöörimme opastavat sinua asennusprosessissa ja auttavat kaikissa kohtaamissasi haasteissa.
Me autamme sinua välttämään tarpeettomat projektien viivästykset ja valitsemaan oikean ratkaisun.