- Etusivu
- Palvelut & Ratkaisut
- Hiltin palvelut
- Tuottavuusratkaisut
- Yksi akkujärjestelmä
Yksi akkujärjestelmä kaikille työkaluillesi
Yli 100 työkalua samassa akkujärjestelmässä
Yksi akkujärjestelmä
Kaluston hallinnointi on suuri haaste, joka koskee kaikkia toimialoja: kadonneet tai huonosti huolletut laitteet, virheelliset lisätarvikkeet sekä vialliset työkalut aiheuttavat turhautumista, lisäävät työhön liittyviä riskejä ja heikentävät koko yrityksen tuottavuutta.
Nuronin avulla saat paremman yleiskuvan koko kalustosta ja siksi sen hallinta on helpompaa. Nuron-järjestelmän myötä akkuja, työkaluja ja latureita voi yhdistellä keskenään, ja kaikki toimii yhdellä ja samalla jännitteellä.
Pienempi kalusto parantaa tuottavuutta
Vähemmän käyttökatkoksia, kannattavampia projekteja
Voit käyttää Nuron-akkuja jo yli 100 Hilti-työkalussa ja tarvittaessa vaihtaa ne kätevästi laitteesta toiseen. Voit siis unohtaa sopivien akkujen, latureiden ja lisätarvikkeiden aikaa vievän etsimisen. Myös erilaisten työvaiheiden ja projektien välillä siirryttäessä yhteensopiva 22 V -järjestelmä säästää tiimiltäsi aikaa ja hermoja.
Yksinkertainen järjestelmä, yksinkertainen hallinta
22 V:n Nuron-teknologia selviää vaativimmistakin töistä, kuten betonin leikkaamisesta tai piikkauksesta. Joten voit unohtaa työkalut, jotka toimivat johdolla, polttomoottirilla tai eri jännitteillä. Sen myötä kalustosi on selkeämpi ja akkujen hallinta helpompaa.
Sopiva akku kaikkiin käyttötarkoituksiin
Nuron-akkuja voidaan käyttää kaikissa Hilti Nuron -akkukoneissa. Jotta saat aina parhaan teho-painosuhteen, voit valita erikokoisia akkuja eri käyttötarkoituksiin. Tehokkaimpiin työkaluihimme voi laittaa kaksi akkua kerralla. Tällä tavalla Nuron-akut ylittävät jopa johtokäyttöisten työkalujen tehon.
Akun ja työkalun välinen rajapinta on suunniteltu täysin uusiksi innovatiivisella tavalla, joten 22 voltin Hilti-järjestelmän avulla akkutyökalut voivat ylittää jopa johdollisten ja polttomottorikäyttöiten laitteiden tehon.
Valitse työtehtävääsi sopiva Nuron-akku
B22-55 Nuron-akku
Kompakti akku, kun haluat käyttää mahdollisimman kevyitä ja helppokäyttöisiä akkutyökaluja
Lue lisää
B22-85 Nuron-akku
Monipuolinen akku, jolla on optimaalinen teho-paino -suhde päivittäiseen poraamiseen, ruuvaamiseen ja leikkaamiseen
Lue lisääB 22-195 Nuron-akku
Suuren kapasiteetin akku on suunniteltu tehostamaan Nuron-sähkötyökalujen suorituskykyä ja käyttöaikaa keskiraskaassa ja raskaassa käytössä
Lue lisääB 22-290 Nuron-akku
Suuritehoinen akku, joka maksimoi Nuron-työkalujen käyttöajan raskaassa käytössä
Lue lisääTutustu Hilti Nuron -laitteisiin
Akkuporavasara TE 60-22
Tehokas akkuporavasara on tarkoitettu poraamiseen ja piikkaamiseen,
ja sen teho voittaa johtokoneen tehon. Näin saat 22 voltin järjestelmään yhteensopivilla laitteilla parhaan tuottavuuden ja turvallisuustoiminnot, kuten aktiivinen väännönrajoitin (ATC) ja aktiivinen tärinänvaimennus (AVR).
Akkuiskuporakone SF 6H-22
Vankka muotoilu, maksimaalinen teho: akkuiskuporakone on varustettu aktiivisella väännönrajoittimella (ATC), ja se sopii yleiskäytttöön puulle, metallille, tiilelle ja muille materiaaleille.
Tutustu tuotteeseen
Akkukulmahiomakone AG 6D-22
Kompakti ja tehokas: kulmahiomakone hoitaa kovimmatkin työt kaksinkertaisella nopeudella ja tarjoaa uuden toimintonsa avulla
parhaan turvallisuuden käyttäjälle.
Akkunaulain BX 4-ME-22
Nuron-akulla toimiva akkunaulain (naulan pituus enintään 45 mm│1-3/4") kiinnitettäessä väliseinärankoja ja kevyitä materiaaleja betoniin, teräkseen ja muuraukseen
Tutustu tuotteeseenNuronin edut omalle toimialallesi
Tällaisia uudistuksia Nuron tuo rakennusalalle
Nuron-akkujärjestelmä on suunniteltu niin, että se täyttää erilaisten sovellusten vaatimukset aina väliseinäasennuksista teollisuuslaitteiden asennukseen. Lue täältä, miten voit käyttää Nuronia optimaalisesti omalla toimialallasi.
Talonrakennus
Nuron mahdollistaa raskaammankin käytön ilman polttomoottoria tai johtoja. Uusi akkuliitäntä tarjoaa johtokoneen tehon.
LVIS-tekniikka
Maksimaalinen teho optimoidulla painolla: parannetut Nuron-työkalut helpottavat työskentelyä pään yläpuolella ja kaikenlaisissa asennuksissa. Akkujen tarjoaman datan avulla tiedät aina, mitkä laitteet ovat käytössä.
Teräs- ja metallirakentaminen
Jopa kaksinkertainen teho verrattuna nykyisiin akkutyökaluihin ja parannettu ergonomia: Nuron-työkalumme sopivat täydellisesti teräs- ja metallirakentamiseen.
Sisärakentaminen
Olipa kyse sitten hiomisesta, katkaisusta, sahaamisesta tai pään yläpuolella tehtävistä töistä: kestävät akut ja ergonomisesti parannetut Nuron-työkalut suojaavat työntekijöitäsi ja parantavat työskentelymukavuutta.
Sähkötekniikka
Voit käyttää monia päivittäin tarvitsemiasi työkaluja helposti yhden akkujärjestelmän avulla. Näin voit vähentää latauksiin kuluvaa aikaa ja parantaa tuottavuutta ja joustavuutta työmaalla.
Energia ja teollisuus
Teräksen, betonin ja tiilirakenteen helppo työstö: Nuronin avulla sinun ei tarvitse tehdä kompromisseja energia- ja teollisuuspuolella, vaan voit työskennellä aina ergonomisesti ja täydellä teholla.
Näin vaihdat Nuroniin
Onko jo aika päivittää Nuroniin? Kerromme, miten voit siirtää käynnissä olevat projektisi nopeasti ja helposti uuteen 22 V -akkujärjestelmään. Voit myös ottaa meihin yhteyttä ja pyytää henkilökohtaista neuvontaa.