- Etusivu
- Palvelut & Ratkaisut
- Hiltin palvelut
- Rakennusalan turvallisuus
- Pölynhallinta
Pölynhallinta
Työmaan pölynhallinta
Pölytön työmaa on turvallisempi ja tuottavampi
Päivittäiset rakennustyöt, kuten hionta, leikkaaminen, poraus ja piikkaus, aiheuttavat pölyä. Syntyvä pöly voi aiheuttaa vakavia sairauksia ihmisille ja heikentää työn tuottavuutta. Pöly voi levitä myös rakennustyömaata ympäröiville alueille vaikuttaen myös muihin ihmisiin ja ympäristöön. Syöpävaarallisen kvartsipölyn torjunnan kriteerit muuttuivat vuoden 2024 alusta ja työsuojeluviranomainen edellyttää, että kvartsipölylle altistavassa työssä on käytettävä H-luokan kohdepoistoimuria tai muuta riittävällä suodatuskyvyllä varustettua kohdepoistolaitteistoa, joka on tarkoitettu syöpävaarallisten pölyjen käsittelyyn.
mitä pöly on?
Pöly koostuu pienistä, kiinteistä hajallaan olevista hiukkasista, jotka leijuvat ilmassa. Nämä pölyhiukkaset voivat olla äärettömän pieniä. Kaikkein haitallisin pöly, joka on hiukkaskooltaan alle 10 mikrometriä, luokitellaan alveolijakeeksi. Pöly, jonka hiukkaskoko on alle 100 mikrometriä, luokitellaan hengittyväksi- tai keuhkojakeeksi. Vertailun vuoksi ihmisen hiussäikeen paksuus on noin 60 mikrometriä.
Monet haitallisista pölyhiukkasista ovat niin pieniä, että niitä tuskin huomaa ja mitä pienempiä ne ovat, sitä kauemmin ne leijuvat ilmassa. Esimerkiksi 0,1 mikrometrin kokoisen pölyhiukkasen laskeutuminen lattialle vain yhden metrin korkeudelta voi kestää kaksi viikkoa.
Rakennuspölyn voi haistaa, vaikka sitä ei näe. Jos huone "haisee betonille", se johtuu todennäköisesti ilmassa kiertävistä mikroskooppisen pienistä betonipölyhiukkasista.
pölytyypit
Pölyä syntyy materiaaleja rikkovasta käsittelystä esimerkiksi porauksen, piikkaamisen, sahauksen tai hionnan yhteydessä. Pölylle voi altistua myös ilmavirran kautta, esimerkiksi kun kuljetetaan pölyisiä materiaaleja ja tuuli puhaltaa pölyä ympäriinsä tai sementin valmistuksessa jauhetta sekoitettaessa. Pölyt voidaan jakaa eri luokkiin riippuen työstettävästä materiaalista ja rakennusprosessista.
Kolme yleisintä rakennusteollisuudessa esiintyvää pölytyyppiä ovat:
- Mineraalipöly: saattaa sisältää piidioksidipölyä , joka on syntynyt piidioksidia (esimerkiksi kvartsia) sisältävien materiaalien hankaavasta käsittelystä, esim. hiekkakivi, betoni, laasti tai tiili.
- Puupöly: syntyy puun ja käsitellyn puun, kuten MDF-levyn, hiovasta käsittelystä.
- Muut pölytyypit: ne syntyvät työstettäessä materiaaleja, esimerkiksi kipsipöly.
Kvartsipölyn aiheuttamat terveyshaitat
Mitä pidempään altistutaan pölylle, sitä suuremmat riskit se aiheuttaa terveydelle ja turvallisuudelle.
Pitkäaikainen altistuminen alveolijakeiselle kiteiselle piidioksidille (kvartsi), jonka hiukkasia on betonissa, laatoissa, tiilissä ja laastissa, on erityisen vaarallista, koska hiukkaset voivat mennä syvälle keuhkoihin ja keuhkorakkuloihin (alveoli). Tämä voi johtaa hengitystiesairauksiin, kuten silikoosiin, jonka on todistettu lisäävän keuhkosyövän riskiä.
Pitkäaikainen altistuminen rakennustyömaan pölylle voi myös aiheuttaa keuhkoahtaumataudin. Keuhkoahtaumatauti vaikeuttaa hengitystä ja voi vakavasti heikentää elämänlaatua.
rakennuspölyn vaikutus tuottavuuteen
Pölylle altistuminen ei ole pelkästään terveysriski. Se lisää myös loukkaantumisriskiä huonontamalla näkyvyyttä ja aiheuttaa muita häiriötekijöitä, kuten yskää ja aivastelua ja silmien ärsytystä.
Sairastumisen ja työtapaturmien lisäksi pöly voi vaikuttaa lähes kaikkiin rakennustöiden vaiheisiin:
- Ajan hukkaaminen: alueiden suojaus ja osastointi ennen töiden aloittamista
- Kiinteiden kalusteiden ja tekstiilien vaurioituminen: esimerkiksi kokolattiamatot ja kiinteät kalusteet
- Vaikutukset muihin töihin: esimerkiksi rappaustyöt, maalaus ja sähkötyöt
- Luovutuksen viivästyminen: aikaa vievä loppusiivous
Vähemmälle huomiolle voi jäädä, että pöly saattaa myös tukkia työkaluja tunkeutumalla moottoreihin ja muihin liikkuviin osiin. Tämä voi aiheuttaa korkeat korjauskulut ja turhauttavaa odottelua. Pölyhiukkaset kerääntyvät myös teräville reunoille, kuten talttojen päihin, poranterän reunoihin ja hiomalaikkojen pintoihin, mikä voi mahdollisesti tylsyttää niitä ja lyhentää niiden käyttöikää. Lyhyesti sanottuna pöly maksaa rahaa.
TEHOKKAITA PÖLYNHALLINTARATKAISUJA
Hiltillä on käytössään ISO-sertifioitu pölyhallintaan erikoistunut tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on varmistaa kehittämiemme pölynhallintakeinojen toimivuus myös käytännössä. Pölynhallinta on ollut jo pitkään keskeinen osa tuotteidemme suunnittelua, minkä johdosta olemme vaikuttaneet huomattavasti myös koko alan kehittämiseen. Hiltin pölynhallinnan asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti alaa kehittävän standardoinnin, kuten EN 50632, kehittämiseen.
John Saunders (HSE Scientist), joka tarkasti Hiltin tutkimuslaitoksen, kommentoi Hiltin lähestymistä pölynhallintaan: “On selvää, että pölynpoistoa ei ole lisätty työkaluun jälkikäteen, vaan se on sisällytetty suunnitteluun jo alkuvaiheessa.”
Vaihtoehtoisia teknologioita pölyn muodostumisen vähentämiseksi
Timanttiporaus (märkä)
Pidä työmaa puhtaampana keräämällä märkäporauksen aikana syntyvä liete. Hiltin DD-WMS-vedenhallintajärjestelmä syöttää, suodattaa ja kerää porauslietteen, joka on helppo hävittää.
DD-WMS 100 Vedenhallintajärjestelmä
Suorakiinnitys
Vaihda akkunaulaimeen, joka on puhtaampi, hiljaisempi ja lähes pölytön vaihtoehto poraukselle.
Akkunaulaimet
Vähennä poraustarvetta
Aseta valukisko harjateräksen ympärille ennen betonin kaatamista, jolloin poraamista ei juuri tarvita eivätkä työntekijät altistu betonipölylle.
HAC-valukiskotPölyn muodostumistumista työmaalla ei voida täysin estää, joten on ensiarvoisen tärkeää pystyä estämään muodostuvan pölyn leviäminen. Hilti on panostanut merkittävän määrän resursseja kehittääkseen mahdollisimman tehokkaita ja käyttäjäystävällisiä ratkaisuita pölyn hallintaan. Olipa työvaiheesi sitten porausta, piikkausta tai vaikkapa hiontaa, on Hiltillä tarjota erinomainen ratkaisu ongelman poistamiseksi. Pölynhallinnan kannalta keskeisintä on pystyä keräämään syntyvä pöly suoraan alkulähteeltä ja tästä johtuen pölynhallintaketjun alkupään ratkaisujen toimivuudella on suurin vaikutus kokonaisuuden kannalta.
Pölynpoistojärjestelmät
Poraus ja piikkaus
Poista jopa 97 % pölystä pölynpoistojärjestelmillä, kuten TE-DRS-6-A TE 6-22 -akkuporavasaralle.
Vastavaasti TE-YD-onteloterä tarjoaa lähes pölyttömän betoniporauksen, kun sitä käytetään yhdessä SDS-kombivasaroiden, kuten TE 50-AVR:n ja märkä- ja kuivaimurin kanssa.
Pölynpoistojärjestelmät TE-YD-onteloterä
Katkaisu ja hionta
Pölyn poistaminen niin leikattaessa akkupyörösahoilla kuin betonin hionnassa on yksinkertaista – liitä työkaluun vain pölynimuri.
Pölynimurit Hiomakoneet
Imurit
Pölynimurit märkä- ja kuivakäyttöön raskaisiin ja kevyisiin sovelluksiin.
Imurit ja pölynpoistojärjestelmät
Ilmanpuhdistimet
Ilmanpuhdistimet auttavat poistamaan ilmassa olevaa pölyä rakennustyön aikana sisätiloissa.
IlmanpuhdistimetOikean imurityypin valinta
L-luokka (alhainen riski)
L-luokka sisältää tyypilliset huonepölyt, tavalliset puupölyt ja suuremmat kiinteät partikkelit.
Tämän luokan laitteiden on suodatettava 99% imuroitavasta pölystä.
M-luokka (keskisuuri riski)
M-luokka sisältää kovapuupölyt ja suuren osan mineraalipölyistä, sekä muun muassa maalipölyt.
Tämän luokan laitteiden on suodatettava 99,9% imuroitavasta pölystä
H-luokka (korkea riski)
H-luokan pölyiksi luokitellaan suurin osa terveydelle vaarallisiksi tunnetuista pölyistä kuten asbesti, mineraalikuidut, bitumi ja keinotekoiset kuidut kuten lasivilla. Myös kiteisen piidioksidin alveolijakoinen pöly luokitellaan lähtökohtaisesti H-luokkaan.
Tämän luokan laitteiden on suodatatttava 99,995% imuroitavasta pölystä.
Lisätietoihin pölyntorjunnan vaatimuksista voit tutustua työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa:
yhteenveto
Muodostuvan pölyn kerääminen heti kohteessa on ensimmäinen ja tärkein askel pölynhallinnassa. Pölyä käsittelevä imuri ja sen kyvykkyys on seuraava askel. Kolmas askel on ympäristöön pakenevan, eli huoneilmassa leijailevan, pölyn poistaminen.
Eri vaiheiden yhteensovittaminen takaa toimivan pölynhallinnan kokonaisuuden siten, että ratkaisu on käyttökelpoinen ja luotettava. Toisin sanoen: ei pyydetä imuria tekemään kaikkea sitä työtä, johon ilmanpuhdistin soveltuisi paremmin. Ja toisaalta ei unohdeta henkilökohtaisten suojavarusteiden tärkeyttä, etenkin runsaasti pölyävissä työvaiheissa ja heti niiden jälkeen.
Olemme mielellämme apunasi pölynhallinnan kokonaisuuden suunnittelussa.