Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
40 vuotta akkuteknologiaa
1.8.2025
Hilti
Lukuaika:< 5 minuuttia

Tässä julkaisussa lähdemme aikamatkalle katsomaan, miten Hiltin akkuteknologia on kehittynyt ja miten se on auttanut pitämään työkalut (ja ammattilaiset) toimintakunnossa.

vanha Hilti-auto

Akkujen kehitys vuosikymmenten aikana

Hiltin akkukäyttöisiä työkaluja on nähty jo vuosikymmenten ajan kaikista haastavimmillakin työmailla. Teknologia on kehittynyt uusien akkusukupolvien myötä yhä älykkäämmäksi, tehokkaammaksi ja kestävämmäksi. Tässä julkaisussa lähdemme aikamatkalle katsomaan, miten Hiltin akkuteknologia on kehittynyt ja miten se on auttanut pitämään työkalut (ja ammattilaiset) toimintakunnossa.

Muistatko ensimmäisen Hiltin akkutyökalusi? Ehkä se oli luotettava vanha TE 6-A, joka ei koskaan pettänyt – vai olitko kenties edelläkävijä ja hankit ensimmäisen akkukoneesi jo vuonna -86?

Tunnistatko jonkin alla olevista akuista?

Kasari ja ysäri
NiCd-akku
1986

BP 10

36V / 2Ah NiCd-akku, joka antoi virtaa ensimmäiselle akkutyökalullemme, TE 10 A:lle.

D-kahvainen akku
1995

BP 40

24V / 2Ah Ensimmäinen D-kahvainen akku TE 5 A:lle, jossa oli integroitu pölynpoistovarustus.

nikkelimetallihybriakku
1996

SFB 185

12V / 3Ah Ensimmäinen nikkelimetallihybriakkumme (NiMH).

36 V akku
1999

BP 686

36V / 2.4Ah Akku (ja pussukka) ikonisen TE 6-A:n ensimmäiselle sukupolvelle.

Nollari ja -10-luku
Li-ion-akku
2006

B 36 / 2.6

36V / 2.6Ah Ensimmäinen 36V litium-ion (Li-ion) -akkumme TE 6-A:lle.

36 V / 6 Ah -akku
2012

B 36 / 6

36V / 6Ah Korkean kapasiteetin akku TE 30-A36 -kombille.

12 V akku
2015

B 12 - 2.6

12V / 2.6Ah Virtaa kevyimmille ja pienimmille akkutyökaluillemme.

22 V akku
2016

B 22 / 5.2

22V / 5.2Ah Suorituskykyinen ja pitkäkestoinen 22V:n akku, joka soveltui myös raskaaseen käyttöön.

Nuron-akut

Jargonit suomeksi

Voltit (V)

Voltit ilmaisevat akun jännitteen eli sähköpaineen. Ne kertovat, kuinka tehokas työkalu voi olla, mikä yleensä tarkoittaa, että työkalu pystyy suoriutumaan raskaammista tehtävistä.

Korkeampi volttimäärä = enemmän tehoa

Ampeeritunti (Ah)

Ah kertoo, kuinka paljon varausta akku voi säilyttää – toisin sanoen, kuinka pitkään se voi toimia. Se yhdistää virran (ampeerit) ja ajan (tunnit). Esimerkiksi 4,0Ah akku voi tuottaa 4 ampeeria tunnin ajan (tai 1 ampeerin neljän tunnin ajan).

Korkeampi Ah = pidempi käyttöaika

Nuron-lanseeraus 2023
22V akku

B 22-55

22V / 2.6Ah Kompakti 22 V Li-ion-akku kevyisiin tehtäviin.

Nuron-akku

B 22-85

22V / 4.0Ah Monipuolinen 22 V Li-ion-akku, jossa on optimaalinen teho-painosuhde useisiin työmaan tehtäviin.

Hilti Nuron

B 22-110

22V / 5.2Ah Tehokkaampi ja pitkäkestoisempi 22 V Li-ion-akku.

Uusimmat Nuron-akut
tehokas akku
2025

B 22-195

22V / 9.0Ah Erittäin tehokas 22 V Li-ion-akku raskaisiin sovelluksiin.

tehokas akku
2025

B 22-290

22V / 13.5Ah Kaikkein tehokkain 22 V Li-ion-akkumme, joka suorituu työmaan raskaimmistakin tehtävistä.