Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Kaapelileikkurit

Kaapelileikkurit Nuron-akulla
Kaapelileikkuri

NCT 45 S-22 akkutoiminen kaapelileikkuri ACSR-johtimelle ja harusköydelle

  • ACSR-kaapelien leikkaus jopa 45 mm:n ulkohalkaisijaan saakka

  • EHS-harusköyden leikkaus 13 mm:iin ja HS-harusköyden leikkaus 15,9 mm:iin saakka

  • ACSR-kaapelin leikkaus 1590 kcmil (Falcon) saakka

  • EHS-harusköyden leikkaus 1/2” saakka ja HS-harusköyden leikkaus 5/8” saakka

Kaapelileikkuri

NCT 53 C-22 Akkutoiminen kupari-/alumiinikaapelien leikkuri

  • Erittäin hienosäikeisten alumiini- ja kuparijohtimien katkaisu 50 mm:iin asti

  • Maks. 50 mm:n kiinteäsäikeisten alumiini- ja kuparijohtimien katkaisu

  • Eristettyjen kupari- ja alumiinijohtimien katkaisu 2" tai 1000 kcmil:iin asti

  • Saksityyppiset leuat, käyttö yhdellä kädellä

Kaapelileikkuri

NCT 85 C-22 Akkutoiminen kupari-/alumiinikaapelien leikkuri

  • Hienosäikeisten alumiini- ja kuparijohtimien katkaisu 85 mm:iin asti

  • Kuparista ja alumiinista valmistettujen maakaapeleiden leikkaus 85 mm:iin saakka

  • Eristettyjen kupari- ja alumiinijohtimien katkaisu 3,3” saakka

  • Yhden painikkeen käyttö ja moottorin ylikuormitussuoja

Nuron-akkujärjestelmä

Miksi ostaa Nuron-työkaluja

  • Voit käyttää kaikkia Nuron-työkaluja samalla akulla

  • Pidempi akun kesto

  • Akkudiagnostiikka vakio-ominaisuutena

  • Uudet ja paremmat turvallisuusominaisuudet

  • Viimeisin lataussijainti*

Mies käyttää kaapelileikkuria

Miksi valita Hilti Nuron-akulla toimiva leikkuri?

Nuron-akkujärjestelmä mahdollistaa johdollisista ja polttomoottoritoimisista työkaluista luopumisen, sillä akkujen teho vastaa myös raskaisiin tarpeisiin. Nuron-akkujen teho riittää kaapeleiden leikkaamisen lisäksi kaikkiin työmaan raskaisiin sovelluksiin aina kiinnittämisestä purkamiseen.

Nuron-järjestelmän tuotteet tarjoavat akkutoimisia ratkaisuja työmaille ilman kompromisseja tehokkaiden ja pitkäkestoisten akkujen ansiosta. Akkutyökalujen joustavuus, tehokkaat akut ja työkalujen käyttödataa hyödyntävät palvelut pitävät työmaasi tuottavina.

Kaapelien katkaisu

hydrauliset akkutoimiset kaapelileikkurit modernille työmaalle

Laadukas kaapelileikkuri säästää aikaa ja takaa työlle laadukkaan lopputuloksen. Työkalun tarkastus- ja sertifiointipalvelut huolehtivat siitä, että laadukkaat kaapelileikkurimme kestävät vaativimmatkin työmaaolosuhteet. Turvallisuusominaisuudet, kuten elektroninen liipaisimen lukitus ja audiovisuaaliset ilmaisimet, lisäävät työturvallisuutta.

Kaapelileikkuriemme kärki kääntyy 350 astetta, joka mahdollistaa työskentelyn myös hankalissa paikoissa. Lisäksi niiden käyttö yhdellä kädellä on helppoa.

*Vaatii Työkalupalveluasiakkuuden ja datamoduulin