Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Hilti Nuron -akkujärjestelmä

Yksi akkujärjestelmä kaikille akkukoneille raskaista kevyisiin työkaluihin.

Nuron-akkujärjestelmä tehostaa tuottavuutta

hiltin akkujärjestelmä

Helppous - yksi järjestelmä

Käytä kaikkia Nuron-työkaluja samalla 22 V:n Nuron-akulla – yhteensopiva porista piikkareihin.
akkusaha

Pidempi käyttöaika yhdellä latauksella

Erittäin pitkä käyttöaika ja enemmän tehoa kuin 36 V:n akuissa, johtokoneissa tai polttomoottorikäyttöisissä työkaluissa.
Nuron-akku ja -laturi

Vähemmän työnseisauksia

Sisäänrakennettu akkudiagnostiikka ilmoittaa akun tilasta ja käyttödatapalvelut auttavat yksinkertaistamaan kalustonhallinnan.
Hiltin piikkari

Työturvallisuus

Laajat turvallisuusratkaisut pölynhallintajärjestelmistä aktiiviseen väännönrajoittimeen.
hiltin akkujärjestelmä

Helppous - yksi järjestelmä

Käytä kaikkia Nuron-työkaluja samalla 22 V:n Nuron-akulla – yhteensopiva porista piikkareihin.
akkusaha

Pidempi käyttöaika yhdellä latauksella

Erittäin pitkä käyttöaika ja enemmän tehoa kuin 36 V:n akuissa, johtokoneissa tai polttomoottorikäyttöisissä työkaluissa.
Nuron-akku ja -laturi

Vähemmän työnseisauksia

Sisäänrakennettu akkudiagnostiikka ilmoittaa akun tilasta ja käyttödatapalvelut auttavat yksinkertaistamaan kalustonhallinnan.
Hiltin piikkari

Työturvallisuus

Laajat turvallisuusratkaisut pölynhallintajärjestelmistä aktiiviseen väännönrajoittimeen.
    akut latureissa

    Yksi akkujärjestelmä kaikkiin töihin

    Yhdenmukaista kalustosi ja lisää työmaan joustavuutta

    Erilaisten virtalähteiden ja akkujärjestelmien hallinnointi useilla työmailla voi olla haastavaa – puhumattakaan sen viemästä rahasta ja ajasta.

    Nuronin ansiosta voit käyttää kaikkia työkalujasi yhdellä akkujärjestelmällä – iskevistä vääntimistä piikkareihin. Työmaalla tarvitaan vähemmän akkuja ja latureita etkä enää tarvitse työkaluja, jotka käyttävät muita virtalähteitä.

    Ota yhteyttä
    hilti te 600-22

    Suorituskyky ja käyttöaika

    Nuron tarjoaa kaksinkertaisen tehon vastaaviin 18 V:n ja 20 V:n akkujärjestelmiin verrattuna innovatiivisen akun ja työkalun välisen rajapinnan ansiosta.

    Haastavimpiin sovelluksiin, kuten teräsputkien leikkaamiseen tai betonin murskaamiseen, voidaan työkaluun yhdistää kaksi 22 V:n akkua. Kevyemmissä sovelluksissa, kuten väliseinien ruuvaamisessa tai sarjakiinnityksissä metalliin, työskentelet nopeammin ja mukavammin työkalun parannetun ergonomian ansiosta.

    Ota yhteyttä

    Tuottavuutta datan avulla

    Yksinkertaista kalustonhallintaa datapalveluilla

    Minimoi käyttökatkokset hyödyntämällä työkaluista ja akuista saamaasi dataa.

    Tarkista akun tila nopeasti ja tilaa tarvittaessa korvaavat akut. Käytä palveluita, joiden avulla löydät kateissa olevat laitteet tai tunnistat alikäytetyt tai liiaksi kuormitetut työkalut. Käytä Nuronin keräämää dataa tehdäksesi tietoon perustuvia päätöksiä kalustostasi.

    Haluatko vielä lisää? Hilti Työkalupalvelu- ja ON!Track-asiakkaat saavat käyttöönsä suuremman valikoiman Premium-palveluita Nuronin avulla.

    Ota yhteyttä
    henkilö työskentelee korkealla

    Turvallisuus etusijalla

    Huipputason ratkaisut, jotka on suunniteltu suojaamaan työntekijöitäsi

    Nuron-työkaluissa on seuraavia ominaisuuksia:

    • ATC (aktiivinen väännönrajoitin), joka auttaa vähentämään työkalun takapotkun riskiä

    • AVR (aktiivinen tärinänvaimennus), joka auttaa vähentämään pitkäaikaisen tärinälle altistumisen aiheuttamaa väsymystä

    • DRS (pölynpoistojärjestelmät), jotka auttavat vähentämään altistumista rakennuspölylle – mukaan lukien lähes pölytön betonin leikkaaminen, poraaminen ja piikkaaminen

    • Kiinnitysratkaisut, jotka vähentävät työkalujen putoamisriskiä korkealla työskenneltäessä

    Ota yhteyttä