Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Robottitakymetrit

Vertaile vaihtoehtoja ja ota yhteyttä asiantuntijaan
total station

Mihin robottitakymetria käytetään

Robottitakymetri on nopeampi ja tarkempi tapa tehdä mittauksia työmaalla. Robottitakymetrilla yksi henkilö voi tehdä sen, mihin ennen tarvittiin kaksi, ja virheitä syntyy huomattavasti vähemmän.

Yksi tärkeimmistä vaiheista kaikissa rakennusprojekteissa on suunnitelmien siirtäminen paperilta käytännön toteutukseen työmaalla. Kun kustannuspaineet kasvavat jatkuvasti, virheisiin ei ole varaa pohja- ja perustustöissä. Myös sisätilojen mittausten toleranssit vaativat enenevissä määrin tarkkuutta.

Robottitakymetri auttaa rakennusmittaajia, insinöörejä ja muita rakennusalan ammattilaisia lukuisissa projektin mittaustehtävissä. Näitä ovat esimerkiksi rajamittaukset, rakennuksen merkintä, paalumittaukset ja -tarkkeet, maanalaisten rakenteiden paikantaminen, perustus- ja runkomittaukset, erilaiset sisämittaukset, rakenteiden seuranta ja paljon muuta.

Yksi modernin takymetrin, kuten Hilti mallien, keskeisimmistä eduista on, että sen käyttö onnistuu yksin. Aiemmat mallit ja perinteisemmät menetelmät vaativat vähintään kaksi henkilöä operointiin. Tämä säästää resursseja yrityksiltä, kun työvaiheeseen tarvitseekin tulevaisuudessa vain yhden henkilön.

Lisäksi robottitakymetri vähentää mittausvirheitä, varmistaen, että projektit viedään läpi tarkasti ja luotettavasti.

robottitakymetri

Miksi valita Hilti-takymetri

Kun ostat Premium-tason toimittajalta, saat paljon enemmän kuin vain huipputuotteen. Saat kattavan takuun PLT 300- ja PLT 400 -laitteille sekä niiden ohjaukseen vaadittaville tableteille. On myös hyvä huomioida, että PLT 400 on ensimmäinen rakennusalan robottitakymetri, joka kalibroi itsensä ennen mittaamisen aloittamista, mikä auttaa varmistamaan entistä tarkemman työskentelyn joka kerta.

Takymetrimme on rakennettu kestämään vaativia olosuhteita IP55-suojauksella pölyä ja vesiroiskeita vastaan, ja ne toimivat -20 °C – +50 °C lämpötiloissa. Tämä tarkoittaa, että laitteet eivät säikähdä kylmiä pakkaspäiviä, joita Suomen ilmasto välillä tarjoaa. Lisäksi PROFIS Layout Office -suunnitteluohjelmistomme tekee BIM-datan valmistelusta työmaalle helpompaa kuin koskaan.

yhdistelmämittauslaite

Voinko liisata robottitakymetrin?

Kyllä voit. Jos harkitset robottitakymetrin hankkimista, voit joko ostaa sen suoraan tai liisata Hiltiltä Työkalupalvelun kautta. Tämä sisältää laitteen maksuttoman kalibroinnin ja korjaukset koko leasing-ajan kiinteällä kuukausihinnalla.

Lisäksi Työkalupalvelussa tuotteella on varkausturva, joka kattaa jopa 80 % varastetun työkalun kustannuksista. Lisäksi, mikäli olet valinnut sopimukseesi lainalaitepalvelun, saat lainalaitteen aina kun lähetät PLT-laitteesi huoltoon – tämä varmistaa, että sinulla on aina käytettävissä toimiva työkalu.

Miksi käyttää Hiltin Työkalupalvelua?

  • Maksuton robottitakymetrin kalibrointi

  • Varkausvakuutus jopa 80 % työkalun arvosta

  • Maksuttomat korjaukset

Robottitakymetrit

PLT 300 Digitaalinen asettelutyökalu

PLT 300 Digitaalinen asettelutyökalu

Automatisoitu rakennusalan asettelutyökalu nopeuttaa merkintöjä työmaalla digitaalisilla menetelmillä ja BIM-mallilla
Osta
PLT 400-2 Rakentamisen asettelutyökalu

PLT 400-2 Rakentamisen asettelutyökalu

Monipuolinen ja helppokäyttöinen rakentamisen suunnitteliväline yhden henkilön käyttöön, 2" kulman mittaustarkkuudella ja laajennetulla etäisyydellä, minkä ansiosta merkinnät onnistuvat nopeammin työmaalla
Osta

Usein kysytyt kysymykset

mittauslaite

Mikä on robottitakymetri

Robottitakymetri on laite, jota käytetään laajasti rakennusalalla alueiden mittaamiseen ennen rakentamista tai sen aikana. Perinteisissä menetelmissä käytettiin linjalankoja tai räpsylankoja, ja mittaaminen vaati useita henkilöitä työmaalla, mutta nykyaikaisia robottitakymetreja voidaan käyttää ainoastaan yhden henkilön toimesta langattoman yhteyden avulla, mikä säästää aikaa.

Robottitakymetri on suunniteltu helpottamaan jokaisen rakennustyömaan ammattilaisen työtä – ei vain mittausasiantuntijoiden. Sen avulla kuka tahansa työmaalla voi tarkasti merkitä keskeisiä pisteitä ja varmistaa, että suunnitelmat vastaavat todellisuutta työmaalla, jotta kaikki tiimit työskentelevät tarkoilla lähtötiedoilla.

automaattinen takymetri

Kuinka robottitakymetria käytetään?

Käyttötapa riippuu osittain siitä, mitä haluat mitata, mutta perusperiaatteet ovat aina samat.

Esimerkiksi PLT 400 -laitteen kanssa aloitat asettamalla laitteen kolmijalalle, jolloin se automaattisesti vaaittaa itsensä ja suorittaa ensimmäisen itsekalibroinnin – eli aikaa vievät manuaaliset alkusäädöt jäävät pois. Tämän jälkeen tabletti yhdistyy automaattisesti takymetriin, jonka jälkeen voit aloittaa laitteen asemoinnin käyttäen tunnettuja pisteitä tai mittoja työmaalta. Näin laite tietää tarkalleen, missä se sijaitsee suhteessa työmaahan.

Kun perusasetukset on tehty, mittaaminen voi alkaa. Yleisimpiä tehtäviä ovat pisteiden tai linjojen mittaus ja merkintä, jolloin takymetri seuraa liikkeitäsi automaattisesti ja tabletti ilmoittaa, kun olet saavuttanut halutun tarkan sijainnin.

Kun mittaustyö on valmis, voit tallentaa tulokset laitteelle tai pilvipalveluun ja jatkaa tarvittaessa työtä tietokoneellasi.

robottitakymetri

Miten robottitakymetri toimii yhden käyttäjän kanssa?

Perinteinen takymetri vaati yleensä kaksi henkilöä – yhden käyttämään perusyksikköä ja toisen liikuttamaan prismaa eli heijastinta, johon laite kohdistaa mittauksen. Perinteisimmissä menetelmissä käytetään myös linjalankoja tai räpsylankoja mittauspisteiden määrittämiseen.

Nykyaikaiset takymetrit käyttävät edelleen prismoja etäisyyden mittaamiseen kahden pisteen välillä. Robottitakymetreissa käyttäjä voi kuitenkin hyödyntää langatonta tablettia nähdäkseen mittaukset, pisteet ja suunnitelman reaaliajassa ilman, että hänen tarvitsee olla fyysisesti laitteen luona – laite seuraa käyttäjää ja prismoja automaattisesti. Tämä mahdollistaa operoinnin yhden henkilön toimesta säästäen resursseja sekä kustannuksia.

Mikä on ero takymetrin ja robottitakymetrin välillä?

Vaikka molempia termejä käytetään kuvaamaan saman käyttötarkoituksen laitteita, niiden välillä on merkittävä ero. Perinteinen takymetri pystyy samaan kuin robottitakymetri, mutta tehtävien suorittaminen vaatii kaksi henkilöä – yhden laitteen luona ja toisen prismalla mittauspisteissä. Robottitakymetri sen sijaan vaatii vain yhden henkilön, koska perusyksikköä voidaan ohjata etänä tabletilla tai langattomalla ohjausyksiköllä.

Pyydä maksuton demo tai konsultaatio

Haluatko nähdä laitteen toiminnassa ennen päätöstä? Varaa maksuton demo – tuomme laitteen työmaallesi ja näytämme käytännössä, mitä se voi tehdä juuri sinun projektillesi.