Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen ja ostotoiminnot takaisin muutamassa tunnissa

Kalibrointipalvelu

Mittaustekniikka

Kalibrointipalvelu

Tarjoamme kalibrointipalvelua seuraaville Hiltin mittaustekniikan työkaluille:

  • Laseretäisyysmittarit

  • Tasolaserit

  • Piste- ja linjalaserit

  • Tunnistimet

  • Takymetrit

Kaikki Hiltin mittaustekniikan työkalut on suunniteltu huipputarkoiksi. Joskus vaikeat olosuhteet, kuten virheellinen säilytys, lämpötilavaihtelut tai virheellinen käyttö, voivat heikentää niiden tarkkuutta. Myös jokapäiväisen käytön aiheuttama rasitus voi heikentää tarkkuutta ajan myötä.

Sen vuoksi suosittelemme työkalujen säännöllistä kalibrointia vähintään kerran vuodessa.

Joissakin tapauksissa työkalut on kalibroitava useammin, joten tarkasta yrityksenne sisäisestä laatukäytännöstä, mitä yrityksenne sisäiset auditoinnit edellyttävät.

Suosittelemme työkaluille myös säännöllistä kenttäkoetta, varsinkin ennen kriittisiä mittaustehtäviä tai jos mittauslaitteet ovat altistuneet vaativille olosuhteille.

Tästä on lisätietoa työkalun käyttöohjeissa.

EI ISO 17025 -SERTIFIOINTIA

Huomaa, ettei Hiltin tarkastusmenettely ole ISO 17025:n eikä minkään muun erityisesti kalibrointilaboratorioille tarkoitetun sertifiointistandardin mukainen.

Tarkista yrityksenne sisäisestä laatukäytännöstä, tarvitaanko esimerkiksi ISO 17025 -standardin mukainen kalibrointi.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Hiltin asiakaspalveluun.

Tarjoamme kolmivaiheista palvelua:

mittauslaser

Tarkkuuden tarkistus

Vertaamme mittauslaitteenne tarkkuutta sen käyttöoppaan sisältämän "valmistajan määritelmä" määrittelemään tarkkuuteen.

laserlaite

Säätö, puhdistus ja huolto

Ellei mittauslaite ole sen alkuperäismääritelmän mukainen, säädämme laserlaitteen tai tunnistimen jälleen tarkaksi.
Me myös puhdistamme laitteen ja tarkistamme sen virheettömän toiminnan ennen palautusta.

hilti laser

Asiakirjat

Annamme myös kirjallisen raportin, jossa on lueteltuina lähtevien testausarvojen mittaukset. Toimitamme myös huoltotodistuksen, joka vahvistaa työkalun noudattavan valmistajan alkuperäisiä määritelmiä.

KALIBROINNIN JA MITTAUSTEKNIIKAN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

Hiltin työkalut on suunniteltu huipputarkoiksi työvälineiksi, mutta ne voivat vaurioitua ja menettää tarkkuutensa ulkoisten tekijöiden kuten lämpötilavaihteluiden, ilmanpaineen, virheellisten säilytysolosuhteiden ja raskaan päivittäisen käytön vuoksi.

Suosittelemme säännöllistä kalibrointia vähintään kerran vuodessa. Tarkista yrityksenne sisäisestä laatukäytännöstä, mikä on sopivaa yrityksenne sisäisten tarpeiden mukaan.

Suosittelemme myös työkalujen säännöllistä kenttäkoetta, varsinkin ennen kriittisiä mittaustehtäviä tai jos työkalu on altistunut vaativille olosuhteille. Katso lisätietoa työkalun käyttöohjeista ennen käyttöä.

Meillä ei ole ISO 17025 -sertifiointia.
Tarkista yrityksenne sisäisestä laatukäytännöstä, minkä tasoisen kalibroinnin laite tarvitsee.

Ota yhteyttä paikalliseen Hiltin myyjään tai soita Hilti Asiakaspalveluun numeroon 0207 999 200 tai varaa verkossa itsenäisesti kirjautumalla käyttäjätilillesi.