Suorituskyky
SCN 60-22 -akkuketjusahassa on 21 m/s ketjunopeus, mikä vähentää tärinää käyttäjälle ja mahdollistaa nopean sahaamisen. Se on erinomainen työkalu puupalkkien, rakennuspuun, liimapuun ja monen muun materiaalin käsittelyyn.
Korkea ketjunopeus ja kapea laippa vähentävät terän jumiutumista materiaaliin, joten voit sahata turvallisemmin ja huolettomammin – erityisesti korkealla työskennellessäsi. 40 cm / 16” laipan ansiosta sahassa on myös monipuolisuutta erilaisiin työtehtäviin.

Helppokäyttöisyys
Yksi akkukäyttöisen moottorisahan suurimmista eduista on sen käyttövalmius. Toisin kuin bensiinikäyttöinen moottorisaha, joka vaatii tankkausta, akkusaha on käyttövalmis heti. Lisäksi työkalua ei tarvitse kylmällä säällä käyttää lämpimäksi käynnistyksen jälkeen, mikä säästää aikaa päivittäin.
Polttoaineen varastointi ja kuljettaminen tuo mukanaan omat haasteensa, mutta akkukäyttöisen sahan kanssa tämä huoli jää pois. Vara-akkujen kuljettaminen on usein turvallisempaa kuin bensiinikanistereiden varastointi ajoneuvoon.
SCN 60-22 on myös suunniteltu ergonomia huomioiden. Siinä on kumipinnoitettu kahva ja hyvin tasapainotettu rakenne, mikä mahdollistaa hallitut ja tarkat sahaukset.

Yleiset käyttökohteet
Puhelinpylväiden sahaus
Puiden sahaus ja maisemointityöt
Raskaat purkutyöt
Puupalkkien sahaus

Huolto
Huollon suhteen SCN 60-22 on vaivaton. Koska polttomoottoria ei ole, ei tarvitse huolehtia polttoainevuodoista, ilmansuodattimista tai sytytystulpista. Hiiliharjaton moottori kestää vaativassakin käytössä, vaatii vähän huoltoa ja on pitkäikäinen.
Ketjun vaihto on tehty helpoksi: sahassa on kaksoismutterikiinnitys laipalle, mikä helpottaa ketjun vaihtoa ja kiristämistä. 210 ml:n öljysäiliö voitelee automaattisesti ketjua ja laippaa käytön aikana, varmistaen sujuvan ja tehokkaan sahauksen.

Turvallisuus
Koska kyseessä on akkukäyttöinen laite, sinun ei tarvitse olla huolissasi pakokaasuista – erityisesti tiloissa, joissa ilmanvaihto on rajallinen. Kuten aiemmin mainittiin, akkusahojen kanssa ei myöskään tarvitse miettiä polttoaineen säilytystä tai kuljetusta.
Yksi tärkeä turvaominaisuus, jota ei kannata unohtaa, on sahan automaattinen sammutustoiminto. Jos sahaa ei käytetä minuuttiin, se sammuu automaattisesti – tämä parantaa turvallisuutta ja säästää samalla akun virtaa.
Muista aina käyttää moottorisahaa käyttäessäsi asianmukaisia suojavarusteita: kypärää integroidulla visiirillä, kuulosuojaimia, käsineitä, suojavaatteita ja turvasaappaita.