Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Parhaat kemialliset ankkurit

Parhaat kemialliset ankkurit betoniin ja muuraukseen
kemiallinen ankkuri

HIT-RE 500 V4 Kemiallinen epoksipohjainen ankkuri

  • Soveltuu halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin harjaterästen ja ankkuritankojen kiinnittämiseen

  • Parempi kapasiteetti vaativimmissakin käyttöolosuhteissa

  • Ensimmäinen standardin EAD 332402-00-0601 mukainen ankkurointimassa rakenteellisten harjaterästen kiinnittämiseen

  • Laajat hyväksynnät

Katso tuote
ankkurimassa
Myydyin tuote

HIT-HY 200-A V3 Kemiallinen ankkuri

  • Soveltuu halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

  • Voidaan käyttää kaikkien ankkuritankojen ja harjaterästen kanssa

  • Ei vaadi reiän puhdistusta*

  • ETA-hyväksytty harjateräs- ja ankkuriasennuksiin

Katso tuote
ankkurointimassa

HIT-CT 100 Kemiallinen ankkuri

  • Optimoitu ympäristöturvallisuus

  • Täyttää ympäristötietokantojen vaatimukset

  • Parempi tuottavuus

  • Helppo jätehuolto

Katso tuote
kemiallinen ankkuri

HIT-HY 270 Kemiallinen ankkuri

  • Rakenneteräksen kiinnitys onttoon ja umpinaiseen muuraukseen

  • Uudet TR053-tiedot ja tekniset tiedot käytettävissä

  • Yhteensopiva HIT-SC-komposiittiseulahylsyjen kanssa käytettäväksi ontoissa pohjamateriaaleissa

  • Laaja ETA-hyväksyntä tiilirakenteisiin

Katso tuote
HILTI HY170

HIT-HY 170 Kemiallinen ankkuri

  • Soveltuu muurattuihin materiaaleihin sekä halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

  • Kevyisiin ja keskiraskaisiin ankkurointitöihin

  • Reiän automaattinen puhdistus TE-CD ja TE-YD -onteloporanterillä

  • ETA-hyväksyntä

Katso tuote
HILTI HIT MM

HIT-MM PLUS Kemiallinen ankkuri

  • Halkeilemattomaan betoniin ja muuraukseen

  • Sopii hyvin toistuvaan käyttöön

  • Kiinnityksiin joissa ei edellytetä mitoitusta

  • ETA-hyväksyntä tiilikiinnityksiin

Katso tuote
massapuristin

Kemiallinen ankkurimassa ja kapseliankkurit kaikkiin töihin

Kemialliset ankkurimme ovat epoksipohjaisia ja kemiallisia. Ne on suunniteltu käytettäväksi kapselina ja injektoitavana kemiallisena ankkurina erilaisiin töihin ja materiaaleihin. Näitä ovat pääasiassa betoni, mukaan lukien kevytbetoni, sekä ontto- ja umpimuuraus. Lisäksi valikoimastamme löytyy ankkureita, jotka soveltuvat kuiviin, vedenalaisiin, märkiin tai veden täyttämiin pohjamateriaaleihin.

Katso kaikki myydyimmät kiinnikkeemme
massapuristin

Miksi valita Hiltin epoksipohjaiset ja kemialliset ankkurit?

Voit ostaa kemiallisia ankkureita Premium-, Standard- ja Ultimate-tason tuotteiden valikoimasta. Sovelluksesta riippuen kemiallisilla ankkureillamme on BZS/isku-, DIBt-, ETA-, Tulipalo-, Seisminen- ja VDS-käyttöön liittyvät hyväksynnät ja testiraportit. Valikoiduilla ankkureilla on nopea kovettumisaika eivätkä ne vaadi reiän puhdistusta käytettäessä HIT-Z ankkuritankoa.

*käytettäessä HIT-Z ankkuritankoa