Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Iskevät akkumutterivääntimet ja akkuiskuvääntimet

Työkalut, jotka on suunniteltu kevyeen ja raskaaseen ruuvaukseen ja pulttien kiinnitykseen

Akkuiskuvääntimet

SID 6-22 Akkuiskuväännin

  • Huippuluokan nopeus

  • Erittäin kompakti koko

  • LED-valot istukan ympärillä

  • Pidempi akun käyttöaika

SID 4-22 Akkuiskuväännin

  • Hiiliharjaton moottori

  • LED-valot istukan ympärillä

  • Erittäin kompakti koko – vain 134 mm

  • Suurin momentti: 186 Nm

Nuron-akkujärjestelmä

Miksi ostaa Nuron-työkaluja

  • Voit käyttää kaikkia Nuron-työkaluja samalla akulla

  • Pidempi akun kesto

  • Akkudiagnostiikka vakio-ominaisuutena

  • Uudet ja paremmat turvallisuusominaisuudet

  • Viimeisin lataussijainti*

Akkumutterivääntimet

SIW 8-22 ½ iskevä akkumutteriväännin

  • Tinkimätön akkuteho

  • Ensiluokkainen ergonomia

  • Kestävä rakenne - hiiliharjaton moottori

  • Mutterin momentti: 1650 Nm

SIW 4AT-22 ½ iskevä akkumutteriväännin

  • Hiiliharjaton moottori

  • Nopeampi ja hallittu ankkurin asennus

  • Automaattinen kiristys SI-AT-22-moduulin kanssa

  • Mutterin momentti 338 Nm

SIW 6AT-22 Iskevä akkumutteriväännin

  • Nopeampi ja hallittu ankkurin asennus

  • Maksimimomentti: 300 Nm (1); 450 Nm (2)

  • Hiiliharjaton moottori

  • Yhteensopiva Hilti SI-AT-A22-momenttimoduulin kanssa

Iskevät akkumutterivääntimet kaikkiin töihin

Hiltin iskevät mutterivääntimet tekevät ankkuroinnista ja pulttien kiinnityksestä entistä helpompaa monissa eri käyttökohteissa, kun taas Hiltin iskuvääntimet soveltuvat erinomaisesti kevyeen ja raskaaseen ruuvaukseen metalliin, puuhun ja betoniin. Muita etuja ovat työkalujen kevyempi paino sekä paranneltu egonomia, jotka tekevät työstä mukavampaa suorittaessa pulttien kiinnitys-, ankkurointi- ja ruuvaustehtäviä koko päivän ajan.

*Vaatii työkalupalveluasiakkuuden ja datamoduulin

Miksi valita Nuron akkuiskuvääntimet?

Nuronin avulla voit suorittaa yhdellä akkujärjestelmällä kaikki työt, jotka aiemmin teit johdollisilla tai polttomoottorikäyttöisillä työkaluilla. Olipa sitten kyse purku-, leikkaus-, poraus- tai kiinnitystöistä, Hiltin akkutyökalut, muun muassa iskevä akkumutteriväännin ja iskevä ruuvinväännin, tarjoavat maksimaalisen suorituskyvyn ja käyttömukavuuden. Nuron-järjestelmän huipputason iskevät akkumutterivääntimet ja akkuiskuvääntimet pidempään kestävillä akuilla, aikaa säästävillä lisävarusteilla ja monilla palveluilla pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna.