Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Poravasarat

Poravasarat moneen tarpeeseen

TE 60-22 Akkuporavasara

  • SDS Max -liitäntä

  • 3 kertaa pidempi akun käyttöaika

  • Iskuporausalue: 18 - 40 mm

  • Edistyneet turvaominaisuudet

TE 6-22 Akkuporavasara

  • Liitäntä SDS+

  • Monipuoliset turvaominaisuudet

  • Iskuporausalue: 4 - 28 mm

  • Piikkaustoiminto

TE 4-22 Akkuporavasara

  • Paras teho-painosuhde

  • Monipuoliset turvaominaisuudet

  • Iskuporausalue: 4 - 28 mm

  • Kompakti mutta erittäin suorituskykyinen

TE 30-22 Akkuporavasara

  • Liitäntä SDS+

  • Ensiluokkainen porausnopeus

  • Iskuporausalue: 4 - 28 mm

  • Pitempi käyttöaika latausta kohti

TE 2-22 Akkuporavasara

  • Liitäntä SDS+

  • Parempi poraustarkkuus

  • Iskuporausalue: 4 - 22 mm

  • Kompakti ja kevyt

Nuron-akkujärjestelmä

Miksi ostaa Nuron-työkaluja

  • Voit käyttää kaikkia Nuron-työkaluja samalla akulla

  • Pidempi akun kesto

  • Akkudiagnostiikka vakio-ominaisuutena

  • Uudet ja paremmat turvallisuusominaisuudet

  • Viimeisin lataussijainti*

Poravasarat kaikkiin töihin

Porasitpa sitten reikiä ankkureita varten tai reikiä kiveykseen vaikeapääsyisissä paikoissa, Hiltillä on juuri oikeat akkuporat, joilla saat työt tehtyä. Olipa käytössäsi sitten SDS Max- tai SDS+ -poravasarat, niiden tarjoamat edut - kevyempi paino, parannettu ergonomia, aktiivinen tärinänvaimennus (AVR) ja Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) - auttavat sinua työskentelemään turvallisemmin pidempään.

Miksi valita Nuron akkuporavasarat?

Nuronin avulla voit suorittaa yhdellä akkujärjestelmällä kaikki työt, jotka aiemmin teit johdollisilla tai polttomoottorikäyttöisillä työkaluilla. Olipa sitten kyse purku-, leikkaus-, poraus- tai kiinnitystöistä, Hiltin akkutyökalut, mukaan lukien akkuporavasarat, tarjoavat maksimaalisen suorituskyvyn ja käyttömukavuuden. Nuron-järjestelmän akkuporavasarat saat pidempään kestävillä akuilla, energiaa säästävillä poranterillä ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna.