Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Ruuviankkurit

Osta ruuviankkureita kaikkiin betonikiinnityksiin
ruuviankkuri

HUS4 Ruuviankkuri

  • Nopein ja edullisin kiinnityksiin betonissa

  • Jopa kaksi kertaa kiila-ankkureita nopeampi

  • Uudelleenkäytettävä ja säädettävä

  • Parannettu asennus, vähemmän tukoksia kovimmassa betonissa

Ruuviankkuri

HUS3 Ruuviankkuri

  • Nopeampiin pysyviin kiinnityksiin betonissa

  • Irrotettava

  • Huoliteltu kannan muotoilu säästää aikaa

  • Luotettava ja helppo asentaa

Ruuviankkuri

HUS3-I Ruuviankkuri

  • M8 ja M10 sisäkierteiset päät

  • Optimoitu seismisiin C1/C2-sovelluksiin

  • Parempi tuottavuus – vähemmän poraamista

  • Soveltuu ripustuskiinnityksiin

ankkurikuvake

Miksi valita betoniruuviankkurit?

Ruuviankkurimme, joista käytetään myös termiä betoniruuviankkuri tai betoniruuvi, tarjoavat tehokkaan ja tuottavan kiinnitysratkaisun laadusta tinkimättä. Tarvitsitpa sitten pysyvän tai väliaikaisen ratkaisun, HUS4-betoniruuviankkurit tarjoavat vaivattoman asennuksen ja poikkeuksellisen luotettavuuden vankan rakenteensa ansiosta myös haastavissa työmaaolosuhteissa. HUS4 MAX -kapselin lisääminen porausreikään nostaa suorituskyvyn kemiallisen ankkurin tasolle ruuvin kiertämiseen kuluvassa ajassa.

Ruuviankkuri

Poikkeuksellinen rakenteellinen turvallisuus

Betoniruuviankkurimme eivät vaadi reiän puhdistusta, kiristystä, iskemistä tai erityistarvikkeita. Lisäksi ne varmistavat poikkeuksellisen hyvän rakenteellisen turvallisuuden. Hiltin betoniruuviankkurit on suunniteltu joustaviksi, sillä ne voidaan asentaa yhdessä foliokapselin kanssa. Suorituskyky paranee jopa 30 %, minkä lisäksi ruuviankkuri voidaan tarvittaessa poistaa kokonaan.