Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Kiila-ankkurit

Osta Premium- ja Ultimate- tason kiila-ankkureita betoniin ja moneen materiaaliin
kiila-ankkuri

HST4 Kiila-ankkuri

  • Suorituskykyisin kiila-ankkurimme

  • Tasolevyjen, käsijohteiden ja julkisivujärjestelmien kiinnitykseen

  • Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa

  • Kestää hyväksytysti seismisiä olosuhteita

hilti kiila-ankkuri

HSL4 Raskas kiila-ankkuri

  • Raskaat kiinnitykset korkeaa turvallisuustasoa vaativiin tai dynaamisiin sovelluksiin, mukaan lukien käyttö ydinvoimaloissa

  • Ankkuroinnit, joissa vaaditaan laajoja hyväksyntöjä

  • Suuri veto- ja leikkauskuormituskapasiteetti

  • ETA optio 1 halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

kiila-ankkuri

HSA Kiila-ankkuri

  • Kiinnitykset halkeilemattomaan betoniin

  • Erinomaiset keski- ja reunaetäisyydet

  • 3 asennussyvyyttä tarjoavat maksimaalisen monikäyttöisyyden

  • Soveltuu korkeille kuormituksille

Valitse oikea kiila-ankkuri

Kiila-ankkureitamme, jotka tunnetaan myös nimellä paisunta-ankkurit tai laajennuspultit, käytetään useissa eri materiaaleissa erilaisiin töihin. Näitä ovat muun muassa pohjalevyjen, käsijohteiden, julkisivujärjestelmien, laitteiden ja telineiden kiinnitys betoniin. Erittäin korroosionkestävien ankkurien lisäksi kiila-ankkurimme on valmistettu valuraudasta, hiiliteräksestä ja ruostumattomasta teräksestä. Ne on hyväksytty halkeilevaan ja halkeilemattomaan betoniin sekä seismisiin olosuhteisiin – ja sisältävät vaarna-ankkurit ja laipalliset ankkurit.

Korkea suorituskyky

Valikoimassamme on erityyppisiä kiila-ankkureita. Ultimate-tason ankkurimme tarjoavat parasta tehoa turvallisuuskriittisiin sovelluksiin, kun taas Premium-tason ankkurimme tarjoavat hyvää tehokkuutta vähemmän vaativiin sovelluksin. Voit myös käyttää näitä kiila-ankkureita momentinsäätömoduulien kanssa, mikä parantaa tuottavuutta ja turvallisuutta. Valituilla Premium- ja Ultimate- tason ankkureilla on myös tulipalo-, seisminen-, BZS/isku- ja ETA-käyttöön liittyvät hyväksynnät ja testiraportit, mikä takaa täydellisen mielenrauhan.