Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Työmaavalot

Osta parhaat ladattavat työvalomme Nuron-akkualustalla

SL 2-22 LED-työvalo

  • Useita ripustusvaihtoehtoja

  • Soveltuu ahtaisiin tiloihin

  • Kirkkaus 500 lm

  • Soveltuu pintakäsittelyn tarkastukseen

SL 6-22 LED-työmaavalo

  • Työpäivän akun kesto

  • Kirkkaus 3000 lm

  • Akun varauksen ilmaisin

  • Soveltuu yleiskäyttöön

SL 10-22 Akkukäyttöinen tornivalo

  • Kirkkaus 6500 lm

  • Vakaa jalusta

  • 360° valaistus

  • Helppo koota

Nuron-akkujärjestelmä

Miksi ostaa Nuron-työkaluja

  • Voit käyttää kaikkia Nuron-työkaluja samalla akulla

  • Pidempi akun kesto

  • Akkudiagnostiikka vakio-ominaisuutena

  • Uudet ja paremmat turvallisuusominaisuudet

  • Viimeisin lataussijainti*

Työmaavalot kaikkiin tarpeisiin

Akkutoimisten työmaavalojemme valikoimasta löytyy valaisin suurten alueiden valaisemiseen, kevyt työmaavalo monipuoliseen käyttöön sekä valo, joka soveltuu yleiskäyttöön. SL 10-22 tornivalo on lisäksi kytkettävissä verkkovirtaan, mikä lisää joustavuutta ja käytettävyyttä.

*Vain Hilti Työkalupalvelu -asiakkaille (vaatii datamoduulin)

Kuinka kauan akku kestää työmaavalossa?

Nuron-akuilla toimivien työmaavalojemme akut kattavat jopa kokonaisen työpäivän valaistustarpeen. Akun varaustason ilmaisin varoittaa ajoissa akun vaihtotarpeesta, joten ehdit varautumaan tilanteeseen ennen akun loppumista. Nuron-järjestelmän tuotteet tarjoavat akkutoimisia ratkaisuja työmaille ilman kompromisseja tehokkaiden ja pitkäkestoisten akkujen ansiosta. Akkutyökalujen joustavuus, tehokkaat akut ja työkalujen käyttödataa hyödyntävät palvelut pitävät työmaasi tuottavina.

Haluatko tutustua Nuron-tuoteperheeseen?