Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset
erikoinen

PROFIS Rebar -suunnitteluohjelmisto

Harjateräksen suunnitteluohjelmisto jälkiasennetun harjateräksen nopeaan ja taloudelliseen suunnitteluun rakennusmääräysten ja säännösten mukaisesti

  • Grafiikkakorttivaatimus: Näytön vähimmäisresoluutio: 1024 x 768 pikseliä, OpenGL 3.0 -tuki
  • Tarvittava vähimmäislevytila: 1024 MB
  • Muistivaatimukset (RAM): 512 MB

Tuotevaihtoehdot

Lisensointi
  • Kaikki ohjelmiston käyttäjät tarvitsevat aktivointiavaimen. Voit tilata useita aktivointiavaimia helposti tilauksen määrää nostamalla. Uloskirjauksen jälkeen, saat aktivointiavaimen ja PROFIS-ohjelmiston latauslinkin sähköpostitse.
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Alkaen 0,00 EUR

Tekniset tiedot

Grafiikkakorttivaatimus
Näytön vähimmäisresoluutio: 1024 x 768 pikseliä, OpenGL 3.0 -tuki
Tarvittava vähimmäislevytila
1024 MB
Muistivaatimukset (RAM)
512 MB
Tuettu käyttöjärjestelmä
Windows 10, Windows 8, Windows 7

Kohokohdat

Jälkiasennettavien harjateräsliitosten suunnittelusta tulee yhtä helppoa kuin ankkurikiinnityksien

Virtaviivainen PROFIS Rebar -ohjelmisto auttaa sinua laskemaan nopeasti jälkiasennetun harjateräksen kehitys-/osapituudet hyväksi todettujen standardien mukaisesti.

Varmista uusimpien määräysten ja suunnitteluraportoinnin vaatimustenmukaisuus

Tämä ilmainen rakennesuunnitteluohjelmisto käyttää uusimpia rakennusmääräyksiä ja säännöksiä, mukaan lukien Eurocode 2 ja ACI 318. Voit luoda helposti raportin, jossa on harjateräksen kehityspituus ja liitoslaskelmat sekä ICC-ES-hyväksyntäviitteet (ESR).

Hallitse kustannuksia betonin korjauksen tai jälkiasennuksen yhteydessä

Suunnittelu PROFIS Rebarilla antaa sinulle taloudellisen vaihtoehdon betonin poistamiselle ja valulle, kun esivalettu harjateräs puuttuu asennuksen aikana tai kun olemassa oleva rakenne on korjattava.

Kattavat staattiset ja seismiset laskentavalinnat

Harjateräksen kehityspituus voidaan laskea liitoksille, aloitustangoille, erikoismomenttirungoille ja erityisille rakenneseinille. Ohjelmisto tukee kaikkia staattisia, seismisiä, väsymis- ja dynaamisia kuormitusolosuhteita.

Leikkaussovellukset Hilti Design Methodilla

Jälkiasennettujen harjaterästen leikkauskitkasovelluksiin Hilti Design Method mahdollistaa matalamman upotuksen laskemisen kuin ACI 318 -leikkauskitkamäärillä.

Aseta uusi standardi jälkiasennetun harjateräksen suunnittelulle

PROFIS Rebar -rakennesuunnitteluohjelmisto antaa sinulle tehokkaan tavan välttää ylimääriä, kustannuksia ja esivalettuun raudoitukseen liittyvää korjausriskiä.