X-MC S 5.6/10 Teräksen merkintäkirjaimet
Merkki X-MC S 5.6/10 L #7602
Teräväkärkiset kapeat kirjain- ja numeromerkit tunnusmerkkien painamiseksi metalliin
- Sovellus: Kylmän teräksen merkintä, Kuuman teräksen merkintä
- Käyttöyhteys (työkalut): DX 462 CM, DX 462 HM
- Merkin tyyppi: Terävä
Tuotevaihtoehdot
Merkintöjen tekeminen
- A-Z
- 0-9
- A
- D
- F-pidin
- G
- I
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- U
- V
- h
- t
- w
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
133,66 EUR
133,66 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Sovellus
Kylmän teräksen merkintä, Kuuman teräksen merkintä
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 462 CM, DX 462 HM
Merkin tyyppi
Terävä
Leveys
5.6 mm
Pohjamateriaalit
Teräs
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tehokkaampi vaihtoehto kirjaimien ja numeroiden käsin painamiselle teräkseen
- Parempi käyttömukavuus, turvallisuus ja tuottoisuus
- Nopeampi ja luotettavampi – viisi sekuntia merkintää kohti
- Mahdollistaa jopa 10 merkin samanaikaisen käytön merkintäpäässä
- Teräväpäiset reunat – kuormitusta kestäviin sovelluksiin, kuten kuuman teräksen, nostimien, vaunujen, raskaan laitteiston, sähköpylväiden ja laivojen merkitsemiseen
Sovellukset
- Metallipintojen merkintä tunnistusta, jäljitettävyyttä ja laadunvarmistusta varten terästehtaissa, tuotantolaitoksissa, testauslaitoksissa jne.
- Metallilaattojen, rokkoterästen, aihioiden ja harkkojen sekä kevyiden, keskiraskaiden ja raskaiden profiiliterästen merkintään