Pölynpoistojärjestelmien ja rakennusimureiden sovittimet
Adapteri 36x5M conical #203878

Hiltin rakennusimureiden ja pölynpoistojärjestelmien kanssa käytettävät sovittimet
- Käyttöyhteys: VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M)
- Tarvikkeiden lisätietoja: Sähkötyökalujen letkun liittämiseen
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
20,21 EUR
20,21 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys
VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M)
Tarvikkeiden lisätietoja
Sähkötyökalujen letkun liittämiseen
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Vaihtosovittimet – Hiltin rakennusimureiden ja pölynpoistojärjestelmien suorituskyvyn ylläpitämiseen
- Valinnaiset lisävarusteet – laajentavat rakennusimureiden ja pölynpoistojärjestelmien käyttöaluetta
- Helppokäyttöiset osat – nopea kunnossapito paikan päällä vähemmillä työmaan seisauksilla
Sovellukset
- Käytetään Hiltin rakennusimureiden ja pölynpoistojärjestelmien kanssa