Nuron
VC 4HX-22 T15 johdoton H-luokan rakennusimuri
Pölynimuri VC 4HX-22 & T15 #2415433
Tehokas akkutoiminen imuri sähkötyökalujen käyttöön ja työmaan siivoukseen (märkä ja kuiva), 15 litran säiliö (Nuron-akku)
- Erillinen ilmavirtausmoottori: 67 l/s
- Ilmavirtaus letkun päässä: 30 l/s
- Maks. alipaine: 17 kPa
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Tank VC 3/4-T15, 1x Letku VC 10-22/ 140-2-22, 1x Suodatin, 1x Pölypussi VC 3/4-T15 H class
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
851,86 EUR








