TE DRS 4/6 Pölynpoistojärjestelmä
Pölynpoistovarustus TE DRS-4/6 pahvi #2268002
Integroitu imujärjestelmä kätevään pölynkeräykseen porattaessa ja piikatessa akkuporavasaroilla THE 4-22 ja TE 6-22
- Käyttöyhteys: TE 4 - 22, TE 6 - 22
- Paino: 1 kg
- Iskuporauksen halkaisijaväli: 4 - 20 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
261,30 EUR
261,30 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys
TE 4 - 22, TE 6 - 22
Paino
1 kg
Iskuporauksen halkaisijaväli
4 - 20 mm
Suurin poraussyvyys
110 mm
Edellyttää pölynimurin
Ei
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Lähes pölytön poraus – parantaa työmaan turvallisuutta ja työalueesi näkyvyyttä poistamalla pienet hiukkaset ennen kuin ne pääsevät ilmaan
- Monipuolinen – soveltuu pölyn keräämiseen porauksen ja piikkauksen aikana, mukaan lukien monet pysäytysterät ja asennustyökalut HDI/HKD-lyöntiankkureille (valinnaisia imupäitä saatetaan tarvita)
- Muokattava – saatavilla kaksi pölysäiliön kokoa, joten voit valita koon tai kapasiteetin työn mukaan
- M-luokan pölysuodatin kestävällä säiliöllä
- Nopeampi toistuva poraus – pölynpoistojärjestelmä sisältää syvyysrajoittimen viivaimella, joten voit helposti porata haluttuun syvyyteen joka kerta
Sovellukset
- Lähes pölytön poraus ja piikkaus TE 4-22 ja TE 6-22 -akkuporavasaroilla
- Hyväksytty asbestia sisältäviin töihin Saksan liittovaltion työturvallisuus- ja työterveysinstituutin (BAUA) myöntämän TRGS 519 -standardin mukaisesti.
- OSHA 1926.1153 taulukon 1 mukainen, lähes pölytön poraus akkuporavasaroilla TE 4-22 ja TE 6-22 (HEPA-suodatin sisältyy vakiona)







