Itsestään kiinnittyvät vedenkerääjät
Vedenkerääjä DD-WCS-67 #2159810

Vedenkerääjäjärjestelmä automaattisella kiinnityksellä
- Käyttöyhteys: DD 110-W, DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
 - Tarvikkeiden lisätietoja: Vedenkerääjäjärjestelmä, korkeintaan Ø 67 mm, toimii imurin luomalla alipaineella
 
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
 
 Määrä 
 Pakkaukset 
Total Yhteensä 
 1 
Nettohinta (ALV 0%)
 Alkaen 73,00 EUR 
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys
 DD 110-W, DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA 
Tarvikkeiden lisätietoja
 Vedenkerääjäjärjestelmä, korkeintaan Ø 67 mm, toimii imurin luomalla alipaineella 
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ei vaadi muita pidikkeitä vedenkerääjän kiinnittämiseksi seinään
 - Poistaa jopa 80 % lietteestä
 
Sovellukset
- Työmaan pitäminen siistinä WMS 100 -vedenhallintajärjestelmällä
 - Saatavilla monia erilaisia renkaita porakruunun halkaisijan mukaan
 


