Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Itsestään kiinnittyvät vedenkerääjät

Vedenkerääjä DD-WCS-250 #2159814

Vedenkerääjäjärjestelmä automaattisella kiinnityksellä

  • Käyttöyhteys: DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA, DD 750-HY
  • Tarvikkeiden lisätietoja: Vedenkerääjäjärjestelmä, korkeintaan Ø 250 mm, toimii imurin luomalla alipaineella

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
164,13 EUR
164,13 EUR / 1 kpl

Tekniset tiedot

Käyttöyhteys
DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA, DD 750-HY
Tarvikkeiden lisätietoja
Vedenkerääjäjärjestelmä, korkeintaan Ø 250 mm, toimii imurin luomalla alipaineella

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Ei vaadi muita pidikkeitä vedenkerääjän kiinnittämiseksi seinään
  • Poistaa jopa 80 % lietteestä

Sovellukset

  • Työmaan pitäminen siistinä WMS 100 -vedenhallintajärjestelmällä
  • Saatavilla monia erilaisia renkaita porakruunun halkaisijan mukaan