X-PT GX 120
Tankotyökalu X-PT GX 120 #419107
Tankotyökalu käyttöön kaasutoimisen GX 120 -naulaimen kanssa
- Käyttöyhteys (työkalut): GX 120, GX 120-ME
- Tankotyökalun pituus: 585 mm
- Tarvikkeiden lisätietoja: GX 120 -tankotyökalun liitäntä, X-PT pään yläpuolella käytettäväksi
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys (työkalut)
GX 120, GX 120-ME
Tankotyökalun pituus
585 mm
Tarvikkeiden lisätietoja
GX 120 -tankotyökalun liitäntä, X-PT pään yläpuolella käytettäväksi
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopea ja monipuolinen menetelmä toistuviin kattokiinnityksiin
- Tikkaita tai telineitä ei tarvita
- Voidaan käyttää enintään 4,5 m huonekorkeudella
Sovellukset
- Sähkö- ja mekaanisten järjestelmien kiinnitys sisäkattoihin