Uusi
MFT-H Ripustin RL 8.5 HPF
Hanger MFT-H 40 RL8,5 #2301594
Ripustin ulkoverhouksen piilokiinnitykseen itsekierteittävillä ruuveilla
- Materiaalikoostumus: Alumiini EN AW-6063 T66
Tuotevaihtoehdot
Materiaalikoostumus
- Alumiini EN AW-6063 T66
Reiän halkaisija - D
- 8.5 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Tekniset tiedot


Materiaalikoostumus
Alumiini EN AW-6063 T66
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Verhouksen nopeampi ja helpompi asennus – parempi ripustimen muotoilu helppoa paneeliasennusta varten
- Yksittäisten paneelien irrotus – nämä uudistetut ripustimet on helpompi asentaa ja ne mahdollistavat yksittäisten verhouspaneelien irrottamisen (kun kiinnitys on tehty kiinnitystapeilla)
- Asennus kaikissa sääolosuhteissa – liima-aineista poiketen tätä järjestelmää voidaan käyttää lähes kaikissa sääolosuhteissa
- Tekninen tuki saatavilla – pyydä paikalliselta Hilti-tiimiltä projektikohtaisia neuvoja tuuletetun julkisivurakenteen optimointiin
- Täydellinen ratkaisu – Hilti tarjoaa optimaaliset työkalut, tarvikkeet ja palvelut tuuletettujen julkisivuasennusten jokaiseen vaiheeseen
Sovellukset
- Ulkoverhouksen piilokiinnitys itsekierteittävillä ruuveilla










