Uusi
MFT-H Ripustin RL 7
Hanger MFT-H 50 RL7 #2301596
Ripustin julkisivuverhouksen piilokiinnityksiin käyttämällä takakiinnityksissä mekaanisia kiinnikkeitä
- Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66
Tuotevaihtoehdot
Materiaalikoostumus
- EN AW-6063 T66
Reiän halkaisija - D
- 7 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 276,00 EUR
Tekniset tiedot


Materiaalikoostumus
EN AW-6063 T66
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Verhouksen nopeampi ja helpompi asennus – parempi ripustimen muotoilu helppoa paneeliasennusta varten
- Yksittäisten paneelien irrotus – nämä uudistetut ripustimet on helpompi asentaa ja ne mahdollistavat yksittäisten verhouspaneelien irrottamisen (kun kiinnitys on tehty kiinnitystapeilla)
- Asennus kaikissa sääolosuhteissa – liima-aineista poiketen tätä järjestelmää voidaan käyttää lähes kaikissa sääolosuhteissa
- Tekninen tuki saatavilla – pyydä paikalliselta Hilti-tiimiltä projektikohtaisia neuvoja tuuletetun julkisivurakenteen optimointiin
- Täydellinen ratkaisu – Hilti tarjoaa optimaaliset työkalut, tarvikkeet ja palvelut tuuletettujen julkisivuasennusten jokaiseen vaiheeseen
Sovellukset
- Julkisivuverhouksen piilokiinnitykset käyttämällä takakiinnityksissä mekaanisia kiinnikkeitä





