Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MFT-HP Ripustinkisko 33

Kannakeprofiili MFT-HP 33x63,5 6m #2301591

Ripustinkisko julkisivupaneelien piilokiinnityksiin ripustimia käyttäen

  • Pituus: 6000 mm
  • Materiaalikoostumus: Alumiini EN AW-6063 T66

Tuotevaihtoehdot

Korkeus
  • 63.5 mm
Leveys
  • 33 mm
Pakkauskoko
  • 6 m
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
182,94 EUR
30,49 EUR
/
1 m