MFT-PV Tuuletusprofiili
Ventilation profile MFT-PV 70 2,5m musta #2030649
Tuuletusprofiili, joka luo ilmanvaihdon olemassa olevien reikien kautta
- Pituus: 2500 mm
- Materiaalikoostumus: Alumiini
Tuotevaihtoehdot
Korkeus
- 30 mm
Leveys
- 70 mm
Pakkauskoko
- 2.5 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2.5
Nettohinta (ALV 0%)
451,25 EUR
18,05 EUR / 1 m
Tekniset tiedot

Pituus
2500 mm
Materiaalikoostumus
Alumiini
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ilmanvaihto olemassa olevien reikien kautta
- Tekninen tuki saatavilla – pyydä paikalliselta Hilti-tiimiltä projektikohtaisia neuvoja tuuletetun julkisivurakenteen optimointiin
- Täydellinen ratkaisu – Hilti tarjoaa optimaaliset työkalut, tarvikkeet ja palvelut tuuletettujen julkisivuasennusten jokaiseen vaiheeseen
Sovellukset
- Tuuletusprofiili ilmaraon sulkemiseksi

