Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Z-muotoinen kisko kaksikerroksiseen vaaka-pystyjärjestelmään

  • Pituus: 6000 mm
  • Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66

Tuotevaihtoehdot

Korkeus
  • 29.8 mm
  • 55 mm
Leveys
  • 77.7 mm
  • 78 mm
Pakkauskoko
  • 6 m
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)

Alkaen 151,44 EUR

Tekniset tiedot

67698.eps
Pituus
6000 mm
Materiaalikoostumus
EN AW-6063 T66

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Säästää työvoimaa – optimoitu muotoilu minimoi asennuksen kokonaiskustannukset
  • Tekninen tuki saatavilla – pyydä paikalliselta Hilti-tiimiltä projektikohtaisia neuvoja tuuletetun julkisivurakenteen optimointiin
  • Täydellinen ratkaisu – Hilti tarjoaa optimaaliset työkalut, tarvikkeet ja palvelut tuuletettujen julkisivuasennusten jokaiseen vaiheeseen

Sovellukset

  • Z-tukikisko alusrakenteen toiselle kerrokselle tuuletustilan rakentamista varten
  • Tukikisko julkisivulevyn keskellä
  • Tukikisko kaksikerroksiseen vaaka-pystyjärjestelmään

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.