MFT-S2S RHS Ikkunaratkaisu
Suorakulmainen ontto-osainen profiili, joka sopii enimmäkseen ikkunasovelluksiin osana S2S-lattiajärjestelmää
- Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66
Tuotevaihtoehdot
Korkeus
- 60 mm
Leveys
- 25 mm
Pakkauskoko
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 920,40 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
EN AW-6063 T66
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ohjausurat mahdollistavat profiilien liittimien tarkan asentamisen itseporautuviin ruuveihin
- Profiilin liittimet mahdollistavat profiilin lämpölaajenemisen
- Modulaarinen tuuletettu julkisivujärjestelmä
Sovellukset
- S2S-järjestelmään kuuluu RHS-profiili pystysuoriin tuuletettujen julkisivujen alusrakenteisiin
- Mahdollistaa ikkunaratkaisujen luomisen paneeleista riippumatta
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.





