Pystykäyttötuki SDT 9
Tuotenumero: 2217520
Suuritehoinen litteä kahva nauhoitettujen kattoruuvien kanssa käytettäväksi sivureinan ja kehyksen kiinnittämiseen
- Lippaan kapasiteetti: 25
- Ruuvin pituus - min.: 19 mm
- Ruuvin pituus - maks.: 40 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
1 241,11 EUR
1 241,11 EUR
/
1 kpl






