HAS-D ankkuritanko
Suuritehoinen dynaaminen ankkuritanko lävistäviin ja esiasettuviin ruiskutettaviin injektioankkureihin (hiiliteräs)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisätilat
- Pohjamateriaalit: Betoni (halkeilematon), Betoni (halkeillut), Teräskuituvahvistettu betoni (halkeillut/halkeilematon)
Tuotevaihtoehdot
Materiaalikoostumus
- Teräs, lujuusluokka 8.8, sinkitty (väh. 5 µm)
Ankkurin koko
- M12
- M16
- M20
Ankkurin pituus
- 160 mm
- 185 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 280 mm
Pakkauskoko
- 8 kpl
- 16 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 237,44 EUR
Tekniset tiedot
Materiaali, korroosio
Hiiliteräs, sinkitty
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisätilat
Pohjamateriaalit
Betoni (halkeilematon), Betoni (halkeillut), Teräskuituvahvistettu betoni (halkeillut/halkeilematon)
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Hyväksynnät / testiraportit
ETA, Tulipalo
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Sopii dynaamiseen kuormitukseen, jotka altistuvat väsymiselle
- Suuret kuormat halkeilleessa betonissa ETA-hyväksynnän mukaisesti
- Optimaalinen kuormanvälitys erityisten aluslevyjen ja rengastilan täytteen kautta
- Ei öljyä tai jäämiä, suurin suorituskyky hyödynnettävissä HIT-HY 200 -tuotteella
- Integroitu dynaaminen sarja nopeaan ja helppoon asennukseen
Sovellukset
- Raskaat kiinnitykset dynaamisille kuormituksille halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa (esim. robotit, koneet, nosturit, hissit)
- HIT-HY 200:n kanssa tehdyt kiinnitykset halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.









