HAS kierretanko

Kierreankkuritanko (metrinen) injektoitavaan hybridi-/epoksiankkurointiin betoniin ja muuraukseen (5.8 tai 8.8 hiiliteräs ja HDG tai A4 ruostumaton teräs)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs 5.8, Hiiliteräs 5.8 HDG, Hiiliteräs 8.8, Hiiliteräs, kuumasinkitty, Ruostumaton teräs, A4
- PROFIS-ohjelmisto: Kyllä
- Sovellus: Tasolevy
Tuotevaihtoehdot
Materiaalikoostumus
- Hiiliteräs 5.8
- Hiiliteräs 8.8
- Hiiliteräs 8.8 HDG
- Ruostumaton teräs, A4
Ankkurin koko
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
Ankkurin pituus
- 1000 mm
- 3000 mm
Kannan muoto
- Tasakanta
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 5 kpl
- 15 kpl
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 8,32 EUR
Tekniset tiedot
Materiaali, korroosio
Hiiliteräs 5.8, Hiiliteräs 5.8 HDG, Hiiliteräs 8.8, Hiiliteräs, kuumasinkitty, Ruostumaton teräs, A4
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Sovellus
Tasolevy
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Saatavilla ankkuritankojen eri halkaisijoissa (M8-M39) ja materiaalikoostumuksissa (hiiliteräs, kuumasinkitty, A4 ruostumaton teräs)
- Lisää mielenrauhaa - sisältyy HIT-injektiomassan ETA-hyväksyntään
- Erittäin joustava, sillä samaa tankoa voidaan käyttää useissa eri sovelluksissa ja eri pituuksina, pienentää varastointitarvetta
- Tarkastustodistus 3.1 tai 2.2 - materiaalin ja mekaanisten ominaisuuksien vahvistus saatavilla pyynnöstä
- Mukautetut pituudet ja muut halkaisijat pyynnöstä
Sovellukset
- Sopii kiinnityksiin betoniin ja muuraukseen yhdessä yhteensopivien Hiltin HIT kemiallisten ankkurointijärjestelmien kanssa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.



