HIT-Z ankkuritanko

Suuritehoinen kartiomainen ankkuritanko betonikiinnityksiin käytettäväksi injektiomassojen kanssa
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty, Ruostumaton teräs, A4, Hiiliteräs, Monikerrospinnoite
- PROFIS-ohjelmisto: Kyllä
Tuotevaihtoehdot
Materiaalikoostumus
- Teräs, A4 (SS316)
- Teräs, monikerrospäällyste
- Teräs, sinkitty (väh. 5 µm)
Ankkurin koko
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Ankkurin pituus
- 80 mm
- 95 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 135 mm
- 140 mm
- 155 mm
- 160 mm
- 175 mm
- 196 mm
- 205 mm
- 215 mm
- 240 mm
- 250 mm
- 300 mm
Kannan muoto
- Ulkokierteellinen
Terän halkaisija
- 12 mm
- 22 mm
Pakkauskoko
- 6 kpl
- 8 kpl
- 12 kpl
- 20 kpl
- 40 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 62,60 EUR



