HBC-C-N T-pultti
Lukituskiinnike HBC-C-N M12x80 8.8F #2235381
T-pultit vetokuormituksille sekä poikittaisille ja pitkittäisille leikkauskuormille (3D-kuormitukset)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, kuumasinkitty
- Yhteensopiva ankkurikisko: HAC-50, HAC-60
- Kiskoprofiili: HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
Tuotevaihtoehdot
Kiskoprofiili
- HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
Tekniset tiedot
Materiaali, korroosio
Hiiliteräs, kuumasinkitty
Yhteensopiva ankkurikisko
HAC-50, HAC-60
Kiskoprofiili
HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- T-pultit luotettavaan kuormasiirtoon kaikissa kolmessa ulottuvuudessa
- ICC-EC- ja ETA-raportit pitkittäiskuormitusta varten – tarjoaa läpinäkyvää ja luotettavaa suorituskykytietoa
- Arvioitu käytettäväksi maanjäristyksenkestävissä rakenteissa – ICC-raportti sisältää turvallisen seismisen suunnittelun edellytykset
- Tuottava ja nopea ratkaisu – porausta tai hitsausta ei tarvita
- Yleiskäyttöiset – samoja T-pultteja voidaan käyttää HAC-(V) 35 – HAC-(V) 70 -ankkurikiskoissa, mikä helpottaa logistiikkaa ja vähentää virheiden mahdollisuutta
Sovellukset
- Käytetään HAC-(V) 35 - HAC-(V) 70 -ankkurikiskojen kanssa



