HAC-T perusmallinen ankkurikisko
Hammastetut esiasennetut ankkurikiskot vakiokokoisina ja -pituuksina, sisältävät 3D-kuormituksiin tarvittavat hyväksynnät
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, kuumasinkitty
- PROFIS-ohjelmisto: Kyllä
Tuotevaihtoehdot
Kiskoprofiili
- HAC-30
Pituus
- 5800 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 317,29 EUR
Tekniset tiedot
Materiaali, korroosio
Hiiliteräs, kuumasinkitty
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tehokas ja turvallisempi ratkaisu – suunniteltu vaativiin 3D-sovelluksiin
- Hyväksytty staattiseen, seismiseen, väsymis- ja palokuormitukseen
- Pienet energiavaatimukset valmistuksessa – kiskot voivat edistää hankkeiden ympäristösertifiointia
- Mukautettavissa – ratkaisuja saatavilla lähes kaikkiin määrityksiin
- Erittäin tarkka valmistus
Sovellukset
- Ei-kantavien ulkoseinien etusivut (esim. ei-kantavien ulkoseinäelementtien kiinnittäminen kiinnikkeillä)
- Hissit (esim. kiinnityskiskojen, liukuovien tai jakajapalkkien kiinnitys)
- Rakennuslaitteet (esim. lämmitys, ilmanvaihto)
- Voimalaitokset
- Korkeiden ympäristöstandardien mukaiset hankkeet
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.




