HVU-TZ ankkurikapseli
Huippuluokan foliokapseli betoniin ankkurointiin dynaamisille kuormituksille
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Tulipalo
- Pohjamateriaalin tila: Kuiva, Märkä
- PROFIS-ohjelmisto: Kyllä
Asiakkaat hakivat myös seuraavia lyöntiampulli.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M10
- M12
- M16
- M20
Vakio asennussyvyys
- 90 mm
- 110 mm
- 125 mm
- 195 mm
Pakkauskoko
- 4 kpl
- 16 kpl
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 48,96 EUR
Tekniset tiedot
Hyväksynnät / testiraportit
ETA, Tulipalo
Pohjamateriaalin tila
Kuiva, Märkä
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Materiaalikoostumus
Uretaani-metakrylaattihybridiliima
Käyttölämpötila-alue
-40 - 80 °C
Säilytys- ja kuljetuslämpötila-alue
5 - 25 °C
Seisminen kuormitus
Ei
Asennussuunta
Kaikki
Puhdistustoimenpiteet
Automaattinen puhdistus (SafeSet-onteloterä), Puhdistus käsin
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Testattu vakiolämpötilakäyrää vasten (ISO 834) ja Saksan tunnelilämpötilakäyrää (ZTV-ING, osa 5)
- Suunniteltu joustavuutta varten: näitä foliopatruunoita voidaan käyttää monenlaisten kuormien, betonityyppien ja hyväksyntävaatimusten yhteydessä
- Soveltuu halkeilleelle betonille
- Sopii dynaamiseen kuormitukseen, jotka altistuvat väsymiselle ja iskevälle vaikutukselle
- Foliokapselit lasisten ampullien sijaan: kestävä tuote todellisiin työmaaolosuhteisiin
Sovellukset
- Kiinnitykset raskaille sovelluksille halkeilleessa betonissa ja dynaamiselle kuormitukselle (teräsvarusteet, koneet, suojakaiteet, meluaidat, ei-kantavat ulkoseinät, kaiteet).
- Turvallisuutta vaativiin kiinnityksiin
- Dynaamiset kuormat
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.







