HIT-HY 270 kemiallinen ankkuri
Huippusuorituskykyinen ruiskutettava injektiomassa hyväksynnöillä kiinnityksiin ja jälkiasennuksiin kaikkiin onttoihin ja umpinaisiin muurausmateriaaleihin
- Pohjamateriaalit: Muuraus (ontto), Muuraus (umpi)
- Pohjamateriaalin tila: Kuiva
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA
Asiakkaat hakivat myös seuraavia hittimassa, kemiallinen ankkurimassa or ankkurointimassa.
Tuotevaihtoehdot
Sisältö / säiliö tai panos
- 330 ml
- 500 ml
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 75,82 EUR




