HIT-HY 170 kemiallinen ankkuri
Suuritehoinen hyväksytty injektoitava kemiallinen ankkurointimassa jälkiasennetuille harjateräksille ja ankkurointiin sekä betonissa että muurauksessa
- Pohjamateriaalit: Betoni (halkeilematon), Betoni (halkeillut), Betoni (kevyt), Muuraus (ontto), Muuraus (umpi)
- Pohjamateriaalin tila: Kuiva
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen
Asiakkaat hakivat myös seuraavia hittimassa, kemiallinen ankkurimassa, ankkurointimassa or kemiallinen ankkuri.
Tuotevaihtoehdot
Sisältö / säiliö tai panos
- 330 ml
- 500 ml
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 28,93 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Betoni (halkeilematon), Betoni (halkeillut), Betoni (kevyt), Muuraus (ontto), Muuraus (umpi)
Pohjamateriaalin tila
Kuiva
Hyväksynnät / testiraportit
ETA, Seisminen
Seisminen kuormitus
Ei
Väsyttävä kuormitus
Ei
Tulenkestävyys
Ei
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Ankkurielementit
AM-tangot, Harjateräs, HAS-U kierretangot, HIT-IC sisäkierteelliset tangot, HIT-SC seulahylsyt, Muut kiinnikkeet, Sisäkierteiset hylsyt HIS-N
Ympäristön olosuhteet
Ulkotilat
Puhdistustoimenpiteet
Puhdistus käsin
Säilytys- ja kuljetuslämpötila-alue
5 - 25 °C
Käyttölämpötila-alue
-40 - 80 °C
Styreenivapaa
Kyllä
Kiinnityksen tyyppi
Esikiinnitys, Läpikiinnitys
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tehokas ja nopeasti kovettuva ratkaisu, joka sopii jälkiasennettaviin harjateräksiin ja ankkurointisovelluksiin betonissa ja muurauksessa
- Nopeampi, helpompi ja turvallisempi asennus – yhdistä täysin akkutoimiseen SafeSet-järjestelmään saumattomaksi asennusratkaisuksi, joka säästää aikaa paikan päällä ja vähentää asennusvirheitä
- Saatavilla kattavat hyväksynnät, mukaan lukien ETA-hyväksynnät betoniin tai muuraukseen ankkuroimiseen sekä jälkiasennettuihin harjateräksiin
- Ympäristötuoteseloste (EPD), VOC- ja vihreän rakentamisen LEED-sertifioinnit saatavilla
- Saatavilla suuri valikoima lisävarusteita (esim. holkit, sähkötoimiset akkupuristimet)
Sovellukset
- Kevyiden rakenneterästen ankkurointiin (esim. teräspalkit ja pilarit)
- Sekundääriterästen ankkurointi
- Saneeraus/parannukset jälkiasennetulla harjateräksellä
- Väärin sijoitettujen tai puuttuvien harjateräksien korvaaminen
- Jälkiasennettujen harjaterästen liitokset seismisillä alueilla
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.







