X-DFB MX Kaapeli-/putkikiinnike
Metallin kaksinkertainen kaapeli-/putkikiinnike käyttöön kampanaulojen kanssa
- Sovellus: Suojaputkien kiinnitys, Kaapelien kiinnittimet, Putkiliitännät
- Materiaali: Hiiliteräs
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 4-22, DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia lokinsiipi.
Tuotevaihtoehdot
Kaapelikanavan halkaisija
- 11 mm
- 16 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 28 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
- 200 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 46,15 EUR
Tekniset tiedot
Sovellus
Suojaputkien kiinnitys, Kaapelien kiinnittimet, Putkiliitännät
Materiaali
Hiiliteräs
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 4-22, DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Teräs
Hyväksynnät
ETA
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Materiaalikoostumus
Kiinnityselementti: sinkitty teräslevy, sinkkipinnoite 10-20 µm, Muovi
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kitkasovite BX/GX/DX-naulaimien kärkeen helpottaa käsittelyä
- Profiiliripa lisää jäykkyyttä ja antaa tiiviin ja varmemman otteen joustavista putkista
- Kiinnittää kaksi vierekkäistä kaapelia tai putkijohtoa yhdessä työvaiheessa
- Nopea ja kustannustehokas kiinnitys
- Tarkoitettu laadukkaisiin ja luotettavampiin kiinnityksiin
Sovellukset
- Sähkökaapelien kiinnitys
- Joustavien ja kovien sähköputkien kiinnitys
- Vesi- ja lämmitysputkien kiinnitys
- Ruiskutusletkujen kiinnitys
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.