erikoinen
X-ECH MX Kaapelinpidike
Muovikaapelinippujen kiinnike käyttöön kampanaulojen kanssa
- Sovellus: Kaapelien kiinnittimet, Suojaputkien kiinnitys
- Materiaali: Polyamidi (PA), Halogeenivapaa, Palosuojattu, UV-kestävä (kohtalainen)
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3, BX 4-22, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 3
premium
Asiakkaat hakivat myös seuraavia kaapeli or kaapelinippu.
Tuotevaihtoehdot
Kaapelikapasiteetti (10 mm kaapeli)
- 0
- 30
Kaapelikapasiteetti (8 mm kaapeli)
- 0
Kaapelikapasiteetti (6 mm kaapeli)
- 0
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 34,00 EUR








